Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2мм + 0.17% от значения измерения
-
Рабочая температура
-40 °C ... 80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0.7 бар... 4 бар абс
-
Макс. значение измерения
Жидкости: 10 м,
Сыпучие продукты: 5 м -
Смачиваемые части
PVDF (полностью сварная конструкция IP68 / NEMA6P)
Область применения
Ультразвуквой датчик FDU91 предназначен для непрерывного, бесконтактного и не требующего обслуживания измерения уровня жидкостей, паст, порошковых и крупнозернистых сыпучих материалов. Он также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. На измерение не влияет диэлектрическая постоянная, плотность или влажность, а также образование осадка благодаря механизму самоочищения датчиков. Подходит для взрывоопасных зон. Максимальный диапазон измерения в жидкостях 10 м, в сыпучих продуктах 5 м.
Непрерывное бесконтактное измерение уровня жидкостей или сыпучих материалов в силосах, на конвейерах, в отвалах и дробилках.Также подходит для измерения расхода в открытых каналах и измерительных водосливах. Обычно применяется для средних диапазонов измерения.
Присоединение к процессу: Резьбовое
Температура: -40 ... +80°C
Давление: +0.7 to +4 бар
Максимальный диапазон измерения: в жидкостях 10 м, в сыпучих продуктах 5 м
Блокирующая дистанция: 0.3м
Взрывозащищенные исполнения
Преимущества
Встроенный датчик температуры для коррекции времени распространения сигнала. Точные измерения возможны даже в условиях изменения температуры
Датчик имеет герметичное поливинилденфторидное покрытие, обеспечивающее максимальную устойчивость к химимческим воздействиям
Подходит для жестких условий эксплуатации благодаря возможности установки отдельно от преобразователя (на расстоянии до 300 м)
Встроенная функция самоочистки сенсора
Встроенное автоматическое обнаружение датчиков для преобразователей FMU90 /FMU95 упрощает ввод в эксплуатацию
Защищен от воздействия погодных условий и попадания влаги (IP68)
Встроенный обогрев предотвращает образование наледи на датчике (опция), что обеспечивает надежность измерения
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Метрология
Product family: Prosonic S
02/2020
Product root: FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FDU96-, FMU90-, FMU95- Region: Slovakia Approval agency: SMUB
Язык:
Словацкий
Версия:
11/02/2020
Размер файла:
543 KB
Имя файла:
TSK_144-10-018_958.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Prosonic S FDU91
Версия на русском языке - 03/2026
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 27/03/202631/05/202114/09/2020Язык:
Русский
Версия:
27/03/2026
Размер файла:
836.6 KB
Имя файла:
TI01470FRU_0326-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Prosonic S FDU91
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 27/03/202631/05/202114/09/2020Язык:
Русский
Версия:
27/03/2026
Размер файла:
836.6 KB
Имя файла:
TI01470FRU_0326-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow
measurementEN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Хафаги-Вентури QV302 – QV316
Измерение расхода
EN RU 27/08/202418/05/2022Язык:
Русский
Версия:
27/08/2024
Размер файла:
510.4 KB
Имя файла:
TI01681FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Приспособление для выравнивания FAU40
Аксессуар для монтажа ультразвуковых или микроволновых датчиков с
кабельным соединениемEN RU 01/03/202106/09/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
453.1 KB
Имя файла:
TI00179FRU_1021.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN RU 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Язык:
Английский
Версия:
14/06/2021
Размер файла:
403.2 KB
Имя файла:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
429.4 KB
Имя файла:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
413.2 KB
Имя файла:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
401.3 KB
Имя файла:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
416.7 KB
Имя файла:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-