А что, если бы управление измерением уровня могло быть настолько простым?
FlexView FMA90 — это универсальный блок управления для визуализации и управления, дополняющий радарные, ультразвуковые и гидростатические датчики уровня. Он доступен в исполнениях для монтажа в поле, на DIN-рейке и на панели, позволяет одновременно подключать до двух датчиков и поддерживает различные принципы измерения. Это упрощает построение измерительной системы и обеспечивает максимальную гибкость при оснащении предприятия. Узнайте больше о блоке управления FlexView FMA90 и совместимых с ним датчиках уровня:
Блок управления FlexView FMA90 упрощает повседневную работу, снижая сложность на всех этапах — от монтажа до эксплуатации. Блок управления обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию благодаря пошаговой настройке и автоматическому распознаванию датчика, а цветной сенсорный дисплей обеспечивает интуитивно понятное управление.
Гибкость применения
Блок управления поддерживает различные принципы измерения и позволяет одновременно подключать до двух датчиков уровня. В сочетании с гибкими вариантами монтажа это позволяет эффективно адаптировать систему измерения и управления к требованиям конкретного применения.
Безопасность эксплуатации
Блок управления FlexView FMA90 обеспечивает безопасную эксплуатацию благодаря соответствию требованиям соответствующих отраслевых стандартов и стандартов кибербезопасности. Встроенные функции регистрации данных и событий, а также защищённые средства коммуникации способствуют соблюдению требований законодательства и нормативных документов.
Водоснабжение и водоотведение
Простота для систем водоснабжения и водоотведения
Разработанный специально для применения в системах водоснабжения и водоотведения блок управления FlexView FMA90 объединяет надёжное измерение, наглядную визуализацию и расширенные функции управления. В комбинации с радарным датчиком Micropilot FMR20B или гидростатическим датчиком уровня Waterpilot FMX21 он обеспечивает точное измерение уровня и расхода, а встроенные коммутационные выходы позволяют реализовать функции управления. Он обеспечивает простую и эффективную эксплуатацию системы — от измерения расхода в открытых каналах и мониторинга ливневых резервуаров и до управления грабельными решётками и насосами.
Надёжный контроль уровня и температуры для подготовки питьевой воды
/
«Я особенно ценю интуитивно понятное управление блоком управления с помощью сенсорного дисплея, которое обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию».
Роланд Штифтер, Технический руководитель производства, Очистные сооружения в Штайнене
Для применения в горнодобывающей промышленности и металлургии блок управления FlexView FMA90 обеспечивает наглядный контроль уровня материала и технологических параметров в дробилках, на конвейерных лентах, в силосах, бункерах и на складах открытого типа. В комбинации с радарными датчиками Micropilot FMR20B и Micropilot FMR30B он обеспечивает надёжный контроль уровня, визуализацию измеренных значений и формирование аварийных сигналов. Встроенные коммутационные выходы позволяют реализовать автоматические управляющие воздействия даже в условиях высокой запылённости и динамически изменяющихся условий окружающей среды.
Наглядный контроль уровня для открытых бункеров и складов сыпучих материалов
/
«Мне очень нравится то, насколько легко выполняется замена решения, а также надёжность и стабильность измерений в наших силосах с гравием. Теперь нашим сотрудникам очень просто интерпретировать результаты измерений».
Блок управления FlexView FMA90 обеспечивает гибкую совместимость с широким ассортиментом радарных, ультразвуковых и гидростатических датчиков уровня компании Endress+Hauser, а также универсальных датчиков с выходными сигналами 4–20 мА или HART. Это позволяет адаптировать систему измерения к конкретным требованиям вашего применения. Подробнее о блоке управления и совместимых датчиках уровня:
All the advantages of our new Micropilot FMR10B, FMR20B and FMR30B for Water, Wastewater & Waste, Mining, Minerals and Metals and utilities across all industries.
Брошюра об инновациях в блоке управления FlexView FMA90
Innovation brochure - FlexView FMA90 enhances your sensors and brings every insight into clear view for water, wastewater and bulk solid applications.
Radar level measurement
Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.
Hydrostatic level measurement
Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .