Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчики температуры поверхности

Неинвазивные термометры для широкого спектра промышленного применения

измерение температуры поверхности
2 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Датчики температуры поверхности

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

О датчиках температуры поверхности

Измерение температуры поверхности может потребоваться в различных промышленных процессах, например с целью контроля температуры стенки реакторов или трубопроводов. Температура рабочей среды в трубопроводе - один из наиболее измеряемых параметров в технологических процессах в промышленности. Зачастую для предотвращения возмущения потока следует избегать непосредственного контакта между рабочей и датчиком температуры.

Модельный ряд датчиков температур

Датчики температур SkinPoint, в зависимости от области применения, устанавливаются таким образом, чтобы чувствительный элемент прибора находился в надежном контакте с рабочей поверхностью. Для этого применяются приварные, винтовые соединения или зажимы. Для теплоизоляции чувствительного элемента может применяться тепловой экран.

Поверхностные термометры для печей, пламенных нагревателей и теплообменников по индивидуальному заказу.

Измеряя температуру оболочки трубы, эти точечные узлы используются для проверки наличия отложений на внутренней стенке трубы. Разработанные и установленные по спецификациям заказчика, они обеспечивают оптимальную тепловую непрерывность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, таких как вибрация, коррозия или относительное перемещение из-за дифференциального теплового расширения. Чтобы настроить индивидуальный термометр для кожи, обратитесь к торговому представителю.

Технические характеристики

  • Датчик температуры с усиленным наконечником
  • Широкий ассортимент высококачественных материалов
  • Compensation for thermal distortion with optimized expansion coils
  • Совместимость с существующими технологическими соединениями
  • Сертификация ATEX Ex-d для всего устройства
  • Гибкая оболочка датчика
  • Различные типы соединений труб: клиновое, ввинчиваемое или болтовое соединение, фиксированные направляющие кронштейны или зажимы, прокладка индивидуальной формы.

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon Загрузить
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon Загрузить