Рабочая температура-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления0,5...1,5 бар (7...22 psi)
Мин. плотность измеряемого продукта>= 100 г/л
Измерение уровня с помощью флажкового датчика
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Универсальный флажковый датчик уровня Soliswitch сигнализирует о заполнении, опустошении и недостаточном уровне заполнения хранилища сыпучих материалов. Ознакомьтесь с широким модельным рядом приборов Soliswitch для сыпучих продуктов и нажмите кнопку ниже.
Доступны разные варианты флажковых датчиков для определения уровня сыпучих продуктов. Надежный полимерный корпус и компактная конструкция делают прибор идеальным для сигнализации о заполнении, опустошении и недостаточном заполнении сыпучими материалами. Оптимизированные материалы делают устройство высоконадежным и применимым в пылевзрывчатых зонах. Идеально подходит для сыпучих материалов с фракцией 50 мм (2").
Измерение уровня с помощью флажкового датчика: Принцип действия
Вращение лопасти при столкновении с твердыми частицами приостанавливается. Это приводит в действие реле.
Преимущества
Принцип измерения для простых областей применения
Не требует калибровки
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .