Менеджеры и регистраторы данных
Менеджеры данных — гибкие и мощные системы для организации значений процессов. Благодаря интуитивному управлению менеджеры данных можно легко и быстро подготовить к любой области применения. Измеренные значения процесса четко и ясно отображаются на дисплее. Их регистрация, мониторинг относительно предельных значений и анализ осуществляются в безопасном режиме. Измеренные и рассчитанные значения можно свободно переносить в системы более высокого уровня с использованием стандартных протоколов связи. Также возможен обмен информацией между отдельными модулями оборудования.
Модельный ряд устройств
Ассортимент менеджеров и регистраторов данных включает:
- Менеджеры данных для безбумажной регистрации, визуализации и мониторинга значений процесса
- Менеджеры данных для установки в полевых условиях, панельного монтажа и монтажа во взрывоопасных зонах
- Менеджеры данных с индивидуальными пакетами приложений, например, для энергетики, дозирования или коммунального хозяйства
- Встроенный регистратор данных для вывода и хранения измеряемых величин
Принцип измерения
Системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.
Для различных требований процесса и областей применения можно использовать следующие приборы:
- Регистратор данных: простые устройства с интегрированным цифровым дисплеем
- Менеджер данных: мощные приборы для автономного использования и встраивания в системы
Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.
Преимущества
- Высокий уровень защиты данных
- Регистраторы данных со встроенным веб-сервером: дистанционное управление устройством и визуализация для снижения затрат на техническое обслуживание
- Системные возможности: поддержка стандартных цифровых шин (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) для быстрой интеграции с различными системами
- Благодаря мощным программным пакетам и конструкции приборов они являются оптимальным решением для всех областей промышленности