Прибор VICOTEC320 позволяет быстро и синхронно измерять очень малые концентрации NO2 и NO, а также уровень видимости и температуру в дорожных туннелях. При этом используются надежные промышленные компоненты без испытательных газов для определения нулевой и опорной точек. Автоматическая циклическая регулировка нулевой и опорной точек гарантирует получение точных значений. Прочный корпус выдерживает даже тщательную промывку туннелей без каких-либо повреждений.
Управление вентиляцией и мониторинг фильтров в туннелях
Мониторинг качества воздуха в автодорожных туннелях
Характеристики прибора:
Очень низкие пределы обнаружения для NO и NO2
Автоматический контроль функций и самонастройка
Очень прочная конструкция из нержавеющей стали
Автоматическое выравнивание луча между блоком отправителя/приемника и отражателем
Преимущества
Экономия энергоресурсов и затрат на управление вентиляцией благодаря очень низкому смещению относительно нуля и точности измерений
Низкие эксплуатационные расходы, поскольку не требуется забор воздуха из окружающей среды и испытательных газов
Низкая потребность в обслуживании благодаря длительному интервалу между техническими обслуживаниями (около 1 года)
The Gas Adjustment Kit continuously checks the gas type and measuring range set for agreement with gas type and measuring range of the connected gas sensor and outputs an error if there is an inconsistency.
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their development during the last 60 years, the main applications in front and within a tunnel as well as the measuring devices at a glance
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .