IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
класс A в соотв. с IEC 60751
t50 = 1 с
t90 = 2 с
при 20 °C: 50 бар
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
до 600,00 мм
Компактный термометр измеряет рабочую температуру с помощью сенсора Pt100 (класс A, 4-проводный). Встроенный преобразователь (опция) преобразует входной сигнал от Pt100. В исполнении со встроенным электронным модулем прибор автоматически определяет способ подключения (IO-Link или 4...20 мА).
Универсальный прибор для широкого спектра гигиенических и асептических областей применения в пищевой и фармацевтической промышленности, а также для оптимальной стандартизации на предприятиях тяжелых отраслей
Диапазон измерений: -50...+200 °C
Диапазон давления: до 50 бар
Степень защиты: IP69
Выход
Без электронного модуля: Pt100 (4-проводное подключение)
С электронным модулем: IO-Link, 4...20 мА, 1 переключаемый выход PNP (в зависимости от типа подключения)
Быстрый монтаж и простой ввод в эксплуатацию:
- Компактная конструкция полностью из нержавеющей стали
- Простое электрическое подключение: соединение M12 со степенью защиты IP69
- Pt100, 4-проводное подключение или универсальный выход (IO-Link / 4...20 мА)
- Предустановленный диапазон измерений
Превосходные метрологические характеристики благодаря инновационной технологии датчика:
- Сверхмалое время отклика
- Высокая точность измерений даже при небольшой глубине погружения
- Снижение погрешности измерений за счет согласования преобразователя и датчика
Надежность работы, подтвержденная сертификатами:
- Безопасность прибора по EN610101-1 и CSA C/US
- Электромагнитная совместимость по NAMUR NE21
- Диагностическая информация по NAMUR NE43
- Конструкция, допускающая гигиеническое применение, с маркировкой 3-A
- Морской сертификат
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
|
Версия на русском языке - 12/2024 |
Level, pressure and temperature measurement
| EN | RU | ||
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
06/12/2024 |
|
Размер файла: |
1.4 MB |
|
Имя файла: |
TI00426FRU_2624.pdf |
|
Версия на русском языке - 08/2025 |
Компактный термометр сопротивления 4-20 мA/IO-Link (с метрической/имперской системой измерения) для промышленного и гигиенического п рименения
| EN | RU | ||
|
04/08/2025
|
|
|
|
|
28/02/2025
|
|
|
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
04/08/2025 |
|
Размер файла: |
1.8 MB |
|
Имя файла: |
BA01952TRU_0625-00.pdf |
Level, pressure and temperature measurement
| EN | RU | ||
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
06/12/2024 |
|
Размер файла: |
1.4 MB |
|
Имя файла: |
TI00426FRU_2624.pdf |
Компактный термометр сопротивления 4-20 мA/IO-Link (с метрической/имперской системой измерения) для промышленного и гигиенического п
рименения
| EN | RU | ||
|
04/08/2025
|
|
|
|
|
28/02/2025
|
|
|
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
04/08/2025 |
|
Размер файла: |
1.4 MB |
|
Имя файла: |
TI01439TRU_0625-00.pdf |
Компактный термометр сопротивления 4-20 мA/IO-Link (с метрической/имперской системой измерения) для промышленного и гигиенического п
рименения
| EN | RU | ||
|
04/08/2025
|
|
|
|
|
28/02/2025
|
|
|
|
|
31/10/2022
|
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
04/08/2025 |
|
Размер файла: |
1.8 MB |
|
Имя файла: |
BA01952TRU_0625-00.pdf |
Термопреобразователи сопротивления; с интерфейсом IO-Link
| EN | RU | ||
|
22/06/2020
|
|
|
|
|
12/08/2019
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
22/06/2020 |
|
Размер файла: |
572.2 KB |
|
Имя файла: |
KA01437TRU_0220.pdf |
Bild TA20 AB
| EN | RU | ||
|
01/04/2025
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/04/2025 |
|
Размер файла: |
109.8 KB |
|
Имя файла: |
Bild TA20AB.pdf |
TI Adapter und Flansch EN
| EN | RU | ||
|
28/05/2025
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
28/05/2025 |
|
Размер файла: |
344.2 KB |
|
Имя файла: |
Adapter _Flansche_en.pdf |
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
| EN | RU | ||
|
21/04/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
21/04/2026 |
|
Размер файла: |
103.6 KB |
|
Имя файла: |
71589963.pdf |
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, Kabelkonfektionierung
| EN | RU | ||
|
21/04/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
21/04/2026 |
|
Размер файла: |
109 KB |
|
Имя файла: |
71535693.pdf |
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
| EN | RU | ||
|
24/04/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
24/04/2026 |
|
Размер файла: |
120.4 KB |
|
Имя файла: |
71217708.pdf |
TI Adapter und Flansch DE
| EN | RU | ||
|
28/05/2025
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
28/05/2025 |
|
Размер файла: |
348.2 KB |
|
Имя файла: |
Adapter_Flansche_de.pdf |