Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
532 нм
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
The Raman Rxn-30 probe has cross-industry appeal for its robust gas-phase headspace monitoring, in situ measurements, and material compatibility. Certified for use in hazardous area environments, the Raman Rxn-30 probe can be inserted directly into processes with temperatures up to 150 degrees Celsius and pressures up to 68.9 barg (1,000 psig). It is available with a variety of mounting options for maximum installation and sampling flexibility.
Chemical: ammonia, methanol, HyCO, reaction monitoring, blending, catalysis
Polymer: polymerization reaction monitoring
Gas-phase streams in refining: hydrogen production and recycle fuel blending, fuel characterization
Power & Energy: IGCC power plants, gas turbines
Pharmaceutical: API reaction monitoring, drying
Food & Beverage: fermentations, offgas, volatiles
Reliable, quantitative gas-phase measurements
In situ measurement/no transfer lines or fast loops required
Can be directly inserted into processes with temperatures up to 150 °C and 68.9 barg (1,000 psig)
Industry standard installation options
Direct insertion, side insertion, or sample loop
Suitable for hazardous area/classified environments
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Конструкция и технические характеристики системы для зонда Rxn-30 Raman
| EN | RU | ||
|
17/11/2025
|
|
|
|
|
19/03/2025
|
|
|
|
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
01/07/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
17/11/2025 |
|
Размер файла: |
1.6 MB |
|
Имя файла: |
TI01632CRU_0425.pdf |
Подробности ввода в эксплуатацию, эксплуатации и
обслуживания зонда Raman Rxn-30
| EN | RU | ||
|
17/11/2025
|
|
|
|
|
15/01/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
28/06/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
17/11/2025 |
|
Размер файла: |
2.5 MB |
|
Имя файла: |
BA02168CRU_0425.pdf |
Краткое вводное руководство по зонду рамановской спектроскопии Rxn-30
| EN | RU | ||
|
24/01/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
01/07/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
24/01/2025 |
|
Размер файла: |
1.5 MB |
|
Имя файла: |
KA01548CRU_0323.pdf |
Сертификаты для опасных зон и инструкции по установке
волоконно-оптического зонда Rxn-30
| EN | RU | ||
|
21/06/2024
|
|
|
|
|
08/08/2023
|
|
|
|
|
07/10/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
08/08/2023 |
|
Размер файла: |
1.3 MB |
|
Имя файла: |
XA02748CRU_0323.pdf |
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。
|
Язык: |
Японский |
|
Версия: |
13/05/2024 |
|
Размер файла: |
4.2 MB |
|
Имя файла: |
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf |
This paper presents experimental findings that validate the performance
of an Endress+Hauser Raman spectroscopic analyzer in accurately
measuring parahydrogen conversion during the hydrogen liquefaction
process.
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
13/01/2026 |
|
Размер файла: |
416 KB |
|
Имя файла: |
PU01623CEN_0126.pdf |
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman
sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles.
Cet article explique les risques d’ignition optique,
les concepts de protection et comment ATEX, IECEx
et les normes nordaméricaines influent sur la conception
et l’installation conformes des systèmes Raman.
|
Язык: |
French |
|
Версия: |
19/08/2026 |
|
Размер файла: |
2 MB |
|
Имя файла: |
PU01633CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy
analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman
technology.
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
07/01/2025 |
|
Размер файла: |
499.4 KB |
|
Имя файла: |
PU01444CEN_0225.pdf |
この論文では、Endress+Hauserのラマン分光計システムが、水素液
化プロセスにおけるパラ水素変換を高精度に測定できる性能を有す
ることを、実験結果により検証しています。
|
Язык: |
Японский |
|
Версия: |
06/03/2026 |
|
Размер файла: |
1.1 MB |
|
Имя файла: |
PU01623CJA_0126_Raman_parahydrogen_measurement.pdf |
This learning article explains how Raman spectroscopy systems are
safely installed in hazardous areas to meet ATEX, IECEx, and North
American standards.
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
23/04/2026 |
|
Размер файла: |
884.4 KB |
|
Имя файла: |
PU01633CEN_0126.pdf |