Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
Массовый расход (жидкость): ±0,85% -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a) -
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F) -
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500, 40K
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L
Область применения
Prowirl O is ideally suited for reliable process control in demanding gas and steam applications with high process pressure. Moreover, its design ensures maximum safety in main and ancillary processes. With genuine loop-powered technology, Prowirl O 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)
The specialist for applications with high process pressure
Device properties
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500)
Full compliance with NACE (MR0175/MR0103)
Flexible positioning of pressure cell
Display module with data transfer function
Robust dual-compartment housing
Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)
Преимущества
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design
Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body
Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor
Convenient device wiring – separate connection compartment, various output options including Ethernet
Safe operation – no need to open the device
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
-
Unboxing and commissioning of Proline Prowirl 200 vortex flowmeter with integrated temperature and pressure measurement
-
The Vortex Flow Measuring Principle
-
HistoROM data storage concept
-
This film shows that Prowirl 200 is the most robust vortex flowmeter worldwide even under extreme process conditions.
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Вихревой
-
Заголовок для продукта
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Функции датчика
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15...300 (½...12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
Массовый расход (жидкость): ±0,85% -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a) -
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500, 40K
-
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Доступен выносной дисплей -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN
-
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV SÜD) -
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
Принцип измерения
Вихревой
-
Заголовок для продукта
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Функции датчика
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15...300 (½...12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
Массовый расход (жидкость): ±0,85% -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a) -
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500, 40K
-
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Доступен выносной дисплей -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
-
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV SÜD) -
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1l
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
Принцип измерения
Вихревой
-
Заголовок для продукта
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Функции датчика
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15...300 (½...12")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4408 (CF3M)
Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668
Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 %
Объемный расход (пар, газ): ±1,00 %
Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению)
Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления)
Массовый расход (жидкость): ±0,85% -
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин)
в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a) -
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500, 40K
-
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F)
Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F)
Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F) -
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
-
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Доступен выносной дисплей -
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный)
4...20 мА (пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
-
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него)
12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА)
9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
-
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) -
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1l
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); только для класса 900/1500: тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200 HART
Версия на русском языке - 05/2025
New version available in English
Расходомер вихревой
EN RU 06/05/202521/06/202001/01/2018Язык:
Русский
Версия:
06/05/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01687DRU_0324-00.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Версия на чешской языке - 01/2021
New version available in English
Product root: 7F2C-, 7O2C-, 7R2C- Region: Czech Republic Approval agency: CMI Approval number: TCM 142/21 - 5786 Metrology type: Metrology
Язык:
Чешский
Версия:
29/01/2021
Размер файла:
113.6 KB
Имя файла:
TCM_142_21-5786_Prowirl200_ZE000.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Prowirl O 200
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishВихревой расходомер
EN RU 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202023/01/2020Язык:
Русский
Версия:
11/11/2025
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
TI01334DRU_0725-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2025New version available in EnglishРасходомер вихревой
EN RU 06/05/202521/06/202001/01/2018Язык:
Русский
Версия:
06/05/2025
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01691DRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishРасходомер вихревой
Modbus TCPEN RU 11/11/2025Язык:
Русский
Версия:
11/11/2025
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA02399DRU_0125-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200 HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2025New version available in EnglishРасходомер вихревой
EN RU 06/05/202521/06/202001/01/2018Язык:
Русский
Версия:
06/05/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01687DRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2025New version available in EnglishРасходомер вихревой
EN RU 06/05/202521/06/202001/01/2018Язык:
Русский
Версия:
06/05/2025
Размер файла:
5.1 MB
Имя файла:
BA01695DRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2025New version available in EnglishРасходомер вихревой
PROFINET через Ethernet-APLEN RU 06/05/202519/06/2024Язык:
Русский
Версия:
06/05/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA02134DRU_0225-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 01/01/2018Язык:
Английский
Версия:
01/01/2018
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN RU 19/06/2024Язык:
Английский
Версия:
19/06/2024
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 01/07/201901/01/2018Язык:
Английский
Версия:
01/07/2019
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
GP01109DEN_0219.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN RU 01/07/201901/01/2018Язык:
Английский
Версия:
01/07/2019
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
GP01111DEN_0219.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы