Promass S является передовым устройством гигиенического исполнения, предназначенным для применения в пищевой промышленности, где требуется оптимальная очистка. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, доступным на сегодняшний день, расходомер отличается высокой производительностью при незначительных габаритах. Разработанный для применений, где габариты имеют значение, прибор Promass S 100 станет выбором № 1 для системных интеграторов, производителей блочного оборудования и комплексных систем.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.
Предназначен для гигиенических применений, где требуется оптимальная очистка.
Характеристики устройства
Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу
Соответствие стандартам 3A и EHEDG
Быстрое восстановление после процедур CIP/SIP-очистки
Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя
Высокая степень защиты: IP69K
В наличии местный дисплей
Преимущества
Сокращение затрат на установку – полностью самодренируемая система измерительной трубки позволяет устанавливать прибор горизонтально
Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера
Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах
Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Компания Bath Ales обратилась к Endress+Hauser за помощью в сокращении расхода воды на своей новой пивоварне. Решение, включающее в себя контрольно-измерительные приборы, панели сбора данных и ПО, позволило добиться впечатляющей экономии.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным преобразователем. Предназначен для тех областей применения, в которых необходима наибольшая легкость очистки при соблюдении гигиенических требований.
Функции датчика
Повышенная безопасность процесса – легко очищаемая и полностью самодренируемая трубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу. Соответствие стандартам 3A и EHEDG. Быстрое восстановление после очистки CIP/SIP.
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высочайшая степень защиты: IP69. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Гигиенические сертификаты и нормативы
3‐A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Гигиенические сертификаты и нормативы
cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным преобразователем. Предназначен для тех областей применения, в которых необходима наибольшая легкость очистки при соблюдении гигиенических требований.
Функции датчика
Повышенная безопасность процесса – легко очищаемая и полностью самодренируемая трубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу. Соответствие стандартам 3A и EHEDG. Быстрое восстановление после очистки CIP/SIP.
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высочайшая степень защиты: IP69. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .