Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Расходомер с высочайшей точностью, надежностью и функциями коммерческого учета. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
(наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
импульсный выход с фазовым сдвигом
Реле -
Входные сигналы
1 модульный вход: сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
Modbus RS485 -
Источник питания
16...62 пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, 3A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости), PTB 7.251 (газы), MC, NTEP -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Кориолисов расходомер для применения
в системах коммерческого учета.
Наивысшая возможная точность измерения. -
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная труба: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0.1 % (стандартный), 0.05 % (oпция)
Объемный расход (жидкость): ±0.1 %
Массовый расход (газ): ±0.35 %
Плотность (жидкость): ±0.0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, Class 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный: –50 to +200 °C
Высокотемпературный: –50 ... +350 °C -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
(наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
импульсный выход с фазовым сдвигом
Реле -
Входные сигналы
1 модульный вход: сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
Modbus -
Источник питания
16...62 пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, 3A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости), PTB 7.251 (газы), MC -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Характеристики/Область применения
Кориолисовый расходомер для коммерческого учета продуктов.
-
Температура окружающей среды
-20...+65°C
-
Рабочая температура
-50...+200°C
-
Рабочее давление абс.
PN 16...100
Cl 150...600
JIS 10...63K -
Смычиваемые части
904L/1.4539
Alloy C-22/2.4602 -
Выходные сигналы
4...20мА
Импульсно-частотный (10кГц, сдвиг фазы 90°, активный/пассивный)
Релейный/Сигнал состояния -
Сертификаты/Разерешения
ATEX
FM
CSA
TIIS
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Расходомер с наивысшей точностью, надежностью и функциями коммерческого учета. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal) . Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Качество - разработан для коммерческого учета; имеет признанные по всему миру метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандарт: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
(наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
импульсный выход с фазовым сдвигом
Реле -
Входные сигналы
1 модульный вход: сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
Modbus RS485 -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
20...55 В перем. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости), PTB 7.251 (газы), MC, NTEP -
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Promass 84F, 84M Technical Information (SI units)
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 07/2008New version available in EnglishThe universal and multivariable flowmeter for liquids and gases for
custody transferEN RU 01/07/200801/09/200701/12/200601/03/2005Язык:
Английский
Версия:
01/07/2008
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI067DEN_0708.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Proline Promass 84F
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 02/2014New version available in EnglishТехническое описание
Proline Promass 84F
Кориолисовый расходомерEN RU 21/12/201701/02/201425/01/201001/11/2009Язык:
Русский
Версия:
01/02/2014
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00103DRU_1314.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 84 Описание функций прибора
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2008New version available in EnglishОснованная на использовании эффекта Кориолиса система
измерения массового расхода для целей коммерческого учетаEN RU 01/09/200801/12/200601/03/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2008
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
BA110DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 84 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. The
description of the device functions are in a separate documentation.EN RU 15/10/201231/12/201108/06/201001/11/200801/12/2006Язык:
Английский
Версия:
15/10/2012
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00129DEN_1412.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 84 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. Additional
documentation for Operating Instructions Promass 84.EN RU 01/11/200801/12/2006Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA130DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 84 HART Betriebsanleitung
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2012New version available in EnglishCoriolis-Massedurchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr.
(Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation)EN RU 15/10/201231/12/201101/11/200801/12/200601/03/2005Язык:
Русский
Версия:
15/10/2012
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
BA00109DRU_1412.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promass 84 Brief Operating Instructions
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System
EN RU 15/10/201231/12/201101/07/2007Язык:
Английский
Версия:
15/10/2012
Размер файла:
671.5 KB
Имя файла:
KA00025DEN_1412.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN RU 01/10/201801/12/2009Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
293.1 KB
Имя файла:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN RU 15/11/201818/11/2011Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
-