Краткие характеристики
-
Погрешность
Стандарт 0,1%
Опция 0,075% -
Рабочая температура
-10°C...100°C
-
Диапазон измерения давления
100мбар...10бар
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
40 бар
-
Макс. значение измерения
100м H2O
-
Смачиваемые части
Alloy C
316L -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Золото-родий -
Рабочий диапазон
100мбар...10бар
Область применения
Датчик Deltapilot FMB70 с измерительным модулем CONTITE с защитой от конденсата и двухкамерным корпусом, как правило, используется в технологических и гигиенических применениях.Разработан для измерения уровня в жидкостях и пастообразных средах в открытых или закрытых резервуарах, нечувствителен к наличию пены. Интегрированный модуль хранения данных HistoROM упрощает управление параметрами процесса и устройства. Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, регламентирующим функциональную безопасность систем автоматизации (SIL2).
Для измерения уровня и/или давления.
Присоединение к процессу: резьбовое, фланцевое и гигиеническое присоединение
Температура процесса: –10 ...+100°C (+135°C макс. на 30 минут)
Диапазон измерения: 0.1 ... 10 бар
Основная погрешность: ±0.075%
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Герметично уплотненная измерительная ячейка Contite с защитой от конденсата, высокая основная погрешность измерения: ±0.1%, опционально ±0.075% и минимальное влияние температуры благодаря температурной компенсации
Лучшая воспроизводимость результатов измерения и долгосрочная стабильность
Модульная концепция для простой замены дисплея или электронного блока
Резервирование данных HistoROM/M-DAT для настроек прибора и измеренных значений
Функциональный контроль от измерительного модуля до электронных компонентов
Беспроблемная и независимая системная интеграция (HART/PA/FF)
Возможность применения в любой точке мира благодаря наличию большого количества сертификатов.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Версия на русском языке - 03/2018
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN RU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Язык:
Русский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00274PRU_1816.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Deltapilot S FMB70
Версия на русском языке - 09/2021
Гидростатическое измерение уровня
EN RU 18/06/202627/09/202120/04/202001/03/201815/08/2016Язык:
Русский
Версия:
27/09/2021
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI00416PRU_2421-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Deltapilot S FMB70
Гидростатическое измерение уровня
EN RU 18/06/202627/09/202120/04/202001/03/201815/08/2016Язык:
Русский
Версия:
27/09/2021
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI00416PRU_2421-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltapilot S FMB70 FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via FOUNDAT
ION FieldbusEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201423/05/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA00372PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Язык:
Русский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
BA00296PRU_1616.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltapilot S FMB70 PROFIBUS PA (V04.01.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via PROFIBU
S PAEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
BA00356PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltapilot S FMB70 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure sensor with CONTITE measuring cell
Condensate-proofedEN RU 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201408/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00332PRU_2022-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Язык:
Русский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00274PRU_1816.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot S FMB70
Преобразователи измерительные давления и уровня
EN RU 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201423/05/2013Язык:
Русский
Версия:
30/06/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01026PRU_1821-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and Deltapilot S FMB70
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and
Deltapilot S FMB70EN RU 24/04/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
257.4 KB
Имя файла:
KA00672PA2_0607.pdf
-