Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой датчик

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Fluorescence measurement

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27

Flowfit CYA27 allows for monitoring of up to 6 relevant parameters at the same time. Sensors installed in the assembly need a sample flow as low as 5 l/h (1.32 gph) for accurate measurement. This enables precise control of processes such as disinfection with minimum water loss. The assembly offers flexible mounting options, an integrated sampling valve and a cleaning and dosing module. A flow monitoring can ensure that your measurement is always operational.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Ozone

  • Применение

    Drinking water
    Utilities of all industries
    Less drained sample water

  • Характеристики

    Flow assembly for multiparameter measurement

  • Конструкция

    Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
    optional: flow monitoring
    optional: dosing

  • Материал

    Plexiglas (PMMA) with FKM seals

  • Габаритные размеры

    modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)

  • Рабочая температура

    0 to 60 °C (32 to 140°F)

  • Рабочее давление

    0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative

  • Подключение

    G1/4" or adaptation

Digital free bromine sensor
Memosens CCS55E

Memosens CCS55E is a high-precision sensor determining free bromine. Thereby, it helps ensuring disinfection in seawater applications like desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry. The low-maintenance sensor features fast response times guaranteeing efficient process control. Thanks to the latest Memosens 2.0 technology, it combines simple operation with maximum data integrity.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Free bromine

  • Применение

    Seawater - to ensure reliable disinfection
    Process water - wide range of application due to large measuring range
    Pool water - efficient dosing thanks to precise measurement

  • Характеристики

    Amperometric measurement of dissolved free bromine

  • Диапазон измерения

    Следовая концентрация: 0...5 мг/л ClO2
    Стандартное исполнение: 0...20 мг/л ClO2
    Высокая концентрация: 0 ... 200 мг/л НOBr

  • Принцип измерения

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free bromine at the working electrode

  • Конструкция

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PET membrane

  • Материал

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PET
    Membrane cap: PVDF

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
    Длина: 161 мм (6,34 дюйма)

  • Рабочая температура

    +0...55 °C (32 ... 130°F), не замерзает

  • Рабочее давление

    Макс. 1 бар (14,5 psi)

  • Датчик температуры

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

Датчик измерения pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Диапазон измерения

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Принцип измерения

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Рабочая температура

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Рабочее давление

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Цифровой измерительный кабель
CYK10

CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Диапазон измерения

    Кабель высокого сопротивление не требуется.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 50 бар при 135°C

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Степень защиты

    IP68

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Характеристики

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Конструкция

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor