Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Turnkey panel for measuring the main drinking water parameters: dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • The fully assembled panels are complete solutions for monitoring drinking water processes. With them, you always have a safe and reliable overview of the most important parameters in drinking water, such as dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity. Standardized piping, assemblies and process connections simplify the integration into any process. Benefit from easy planning and installation as well as fast commissioning and security in the selection of measurement technology.

  • Everything from a single source

    Easy ordering of all components for drinking water monitoring, fully assembled and everything from a single provider.

  • Always ready for the measurements

    Thanks to factory-calibrated sensors, the drinking water panel is ready for immediate use. An assembly with integrated flow monitoring ensures an interruption-free measuring operation.

  • Maximum flexibility

    The modular design of the solution enables perfect adaptation to process requirements and offers maximum flexibility for future expansions of a measuring point.

  • Easy installation and commissioning

    With the Endress+Hauser water quality monitoring panel, installing and commissioning measuring points is simple: just screw the ready-made solution to the wall, connect it to power and water, and you're ready to go.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Endress+Hauser
    1

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PA2WP1
    >>Параметр, преобразователь:
    SG
    PH/ОВП
    >>Сервис:
    HB
    Предв.настройки TAG/адреса шины
    TC
    Описание:
    P
    Панель
    Область применения:
    A2
    Питьевая вода
    Модификация:
    WP1
    Смачиваемые части (пластиковые)
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    Фиксированная компоновка:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Входной сигнал с датчика:
    M4
    4x цифровых датчика
    Дополнительные параметры:
    FG
    2x цифровых входа, 2x цифровых выхода
  • CUS52D — интеллектуальный встраиваемый/погружной датчик мутности для любых точек измерения в области водоподготовки.
    3

    Датчик мутности и взвешенных веществ
    Turbimax CUS52D

    Фиксированная компоновка:
    CUS52D-AA1BA2
    Сертификат:
    AA
    Безопасная зона
    Метод измерения:
    1
    ISO 7027, IR
    Подключение к процесcу:
    B
    Clamp 2"
    Кабель:
    A
    Фикс.кабель, свободные концы
    Длина кабеля:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E – цифровой датчик измерения pH для стандартных областей применения со стабильными условиями процесса
    4

    Датчик измерения pH Memosens CPS11E

    Фиксированная компоновка:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30K
    Диапазон применения:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: гигиенический амперометрический датчик кислород
    5

    Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E

    Фиксированная компоновка:
    COS22E-AA _ AA _ _
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Характеристики колпачка:
    AA
    Нерж. cталь
  • Memosens CLS21E – надежный датчик измерения проводимости для сред со средним диапазоном электропроводности
    6

    Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS21E

    Фиксированная компоновка:
    CLS21E-AAGA11
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Присоединение к процесcу:
    GA
    Резьба G1"
    Материал:
    11
    Датчик PES, графит электроды
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    7

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10-A011
    Сертификат:
    A
    Для безопасных зон
    Длина кабеля:
    01
    1,5m
    Кабельное соединение:
    1
    концы проводов с клеммами