Оборудование для самых требовательных областей применения
Ряд задач по анализу и управлению процессами, например при сложных условиях окружающей среды или процесса, при высоких целевых показателях производительности или жестких регулирующих нормах, требует применения специализированных измерительных приборов. Перечислить все сценарии, в которых наши приборы класса Xpert будут оптимальным решением, практически невозможно.
Преимущества
Специализированное оборудование
Предназначено для сложнейших областей применения
Мы обладаем глубокими отраслевыми знаниями и благодаря этому имеем полное представление о тех правилах и нормах, которые вам необходимо соблюдать. Кроме того, мы постоянно повышаем свою отраслевую квалификацию и разрабатываем специализированные решения, позволяющие получить максимальную точность и производительность. Наконец, мы предоставляем профессиональные консультации и поддержку в выборе измерительных приборов, их вводе в эксплуатацию и техобслуживании, а также другие услуги, такие как поверка и калибровка, обеспечивая долговременную надежность оборудования и его соответствие нормам.
Множество технологий для идеального результата
Мы в Endress+Hauser не разделяем подход "один прибор подойдет для всего". Мы отлично понимаем, что измерительный процесс определяется производственным процессом, а не наоборот. Именно поэтому мы предлагаем различные технологии для схожих задач по измерению. Обратитесь к нашим отраслевым экспертам, которые обязательно помогут вам выбрать варианты решений, наиболее точно соответствующих вашим задачам, особенно в случае высокой сложности процесса.
Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Диапазон измеренияИнтенсивность рассеянного света: 0 ... 7,5 мг/м3 / 0 ... 3 000 мг/м3 Произвольный выбор диапазонов измерения; девять предварительно настроенных диапазонов измерения (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1 000/3 000 мг/м3)
СоответствиеTÜV-испытание опытного образца Проверено на пригодность в соответствии с DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014). Сертифицировано для использования в качестве измерителя концентрации пыли и устройства контроля утечек для управления фильтрами после пылеуловителей на установках, требующих сертификации (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV и Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)).
Измеряемые величиныМассовый расход, объемный расход с. у. (стандартные условия), объемный расход р. у. (реальные условия), молекулярная масса, объем и масса газа, скорость газа, скорость звука
Количество областей примененияПоддержка до 4 газовых или 4 жидкостных измерительных линий на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Входы6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0... 60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств. 2 разрешения 0,02 °C для входа 100 Ом. Погрешность в диапазоне 0 ... 50 °C Погрешность <0,05 °C или меньше; -220... +220 °C Погрешность <0,5 °C или меньше 4 независимых входа контура HART (дополнительно к сигналам 4–20 мА) Поддержка многоточечного режима для каждого контура преобразователя, а также поддержка резервирования работы FC 4 входа для одиночных или сдвоенных импульсных сигналов. Регулируемый уровень срабатывания для различных напряжений. Диапазон частот до 10 кГц для одиночных и сдвоенных импульсов). Соответствие стандартам ISO 6551, IP 252 и API 5.5. Реализация функций уровней A и B в полном соответствии со стандартами. 4 входа для сигналов с периодичностью 100...5000 мкс. Разрешение < 1 нс 16 цифровых входов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц) 4 с поддержкой режима конфигурации детекторов шара 1, 2 и 4. Разрешение 100 нс (10 МГц) 2 последовательных порта RS485 / RS232 для ультразвукового расходомера, принтера или других устройств, 115 кбит/с Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 и 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 и 1x RS485 опционально: 2x RS485 / RS232 и 2x RS485 2 интерфейса Ethernet RJ45, TCP/IP
Выходы4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств. 16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В 4 импульсных выхода (с открытым коллектором), диапазон частот 0,01...500 Гц 1 импульсный выход расходомера для дистанционной проверки сумматоров потока. Разрешение 100 нс (1 МГц) 4 частотных выхода для эмуляции сигналов расходомера. Максимальная частота 10 кГц, точность 0,1%
Измеряемые величиныCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Диапазон температур окружающей среды 0 °C ... +50 °C Сертифицирован до 45 °C
СоответствиеMARPOL Annex VI и NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV GL Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным преобразователем. Предназначен для областей применения, где необходима оптимальная очистка и соблюдение гигиенических требований.
Компактный преобразователь, измерение предельного уровня и непрерывное измерение уровня, границы раздела фаз, плотности
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .