Макс. рабочее давление (статическое)500 бар (7252 psi)
Макс. стандартная погружная длина900 мм (35,43")
Максимальная длина по запросу5000 мм (196,85")
Термогильзы
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Защитная гильза - это погружная смачиваемая часть датчика температуры. Защитные гильзы могут быть двух типов: сварные — выполненные из трубных заготовок и цельноточеные — выполненные из цельнометаллических заготовок с просверленным отверстием по всей длине. Во многих случаях следует избегать прямого контакта датчика температуры со средой и необходимо обеспечить его защиту от сложных условий процесса. Кроме того, защитная гильза обеспечивает возможность демонтажа датчика температуры с целью замены или поверки без прерывания процесса или опорожнения резервуара.
Описание ассортимента
Широкий ассортимент защитных гильз и защитных трубок Endress+Hauser включает в себя::
Резьбовые, приварные, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги для областей применения
Гигиенические защитные гильзы
Сварные защитные гильзы
Цельноточеные защитные гильзы
Исполнение в соответствии с DIN 43772, ASME B40.9 или NAMUR NE 170.
Наше сервисное предложение
Компания Endress+Hauser поможет вам выбрать, настроить и заказать термогильзу, подходящую для ваших технологических условий и спецификаций.
1. Варианты заказа
Термометр и соответствующая термогильза поставляются как предварительно собранный единый блок под одним кодом заказа.
Термометр и термогильза поставляются как два блока с отдельными кодами заказа. Этот вариант может использоваться в проектном бизнесе с внешними строителями установок благодаря гибкости установки блоков в разное время/местах.
Термогильза как автономное устройство, например, в качестве запасной части или модернизации.T
2. Простая и комплексная конфигурация продукта в соответствии со спецификациями (стандарты термогильз, соединение термометра, технологическое соединение, форма наконечника, размеры…)
3. Расчет размеров термокармана/прочности обеспечивает структурную целостность термокармана и его способность выдерживать заданные условия процесса. Этот расчет учитывает свойства материала и геометрические размеры термокармана, а также условия процесса. Успешный расчет подтверждает, что термокарман безопасен и пригоден для использования в предполагаемом применении.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .