Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
В наше время требования к измерительным технологиям включают в себя намного больше, чем просто запись измеренных значений. Измерительные устройства должны быть обеспечены электропитанием и защищены от перенапряжения, измеряемое значение должно визуализироваться или обрабатываться, должен производиться мониторинг предельных значений, и кроме того, данные должны сохраняться в архивах, защищенных от случайных изменений. Системные компоненты и регистраторы данных от Endress+Hauser решают все эти задачи.
Преимущества
Простая установка и настройка, удобство в эксплуатации
Получение информации об установке в реальном времени
Длительный срок эксплуатации благодаря проактивной диагностике и защите измерительных устройств
Различные варианты исполнений корпуса, поддержка всех основных протоколов и наличие сертификатов РФ
Полноценное портфолио компонентов для измерительных точек от единого поставщика
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .