Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Мониторинг, измерение и контроль химического процесса важны для ускорения разработки процесса, повышения его эффективности, максимальной безопасности и обеспечения качества продукции. Наши анализаторы, занимающие лидирующие позиции в мире, помогают оптимизировать ключевые производственные процессы и повысить надежность контроля качества продукции в рекордно короткие сроки. К основным методам, использующимся в наших анализаторах, относятся рамановская спектроскопия, абсорбционная спектроскопия с перестраиваемым диодным лазером (TDLAS) и флуоресцентная спектроскопия с примесным гашением (QF).
Преимущества
Прозрачность процессов: наши самые современные методы анализа проливают свет на производственные процессы вашего предприятия. Хватит догадок о ходе химического анализа, принимайте более взвешенные решения, руководствуясь достоверными данными.
Измерение в режиме реального времени: благодаря круглосуточному и непрерывному измерению переменных процесса наши приборы предоставляют данные в режиме реального времени. Это позволяет свести к минимуму время простоя, контролировать эксплуатационные расходы и заранее снижать риски для безопасности.
Качество и надежность: тщательно контролируйте параметры качества и повышайтепроизводительность с помощью воспроизводимых и точных измерений. Наши современные анализаторы, совместимые с IIoT, обеспечивают быстрый доступ к данным, включая PAC/PAT.
Масштабируемость: наши анализаторы, работающие по методу рамановской спектроскопии, используют общую технологию, которая позволяет легко передавать протоколы из НИР-лаборатории на производство. Это позволяет быстро и беспрепятственно масштабировать технологическую среду вертикально и горизонтально.
Высокая эксплуатационная готовность: наши простые в установке и эксплуатации системы, совместимые с IIoT, предоставляют данные, которые помогут повысить уровень автоматизации, сократить время цикла и обеспечить непрерывную обработку партий/поточную обработку.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .