Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Высокое качество продукта, безопасность, оптимизация процесса и защита окружающей среды – и это далеко не все причины, почему промышленное измерение расхода становится все более важным. Необходимость измерения расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей присутствует каждый день. Не существует единой, всеобъемлющей технологии, подходящей для любых применений, поэтому в нашем ассортименте расходомеров вы можете найти наиболее подходящий для вашего применения вариант прибора.
Преимущества
От единичных измерительных точек с возможностью коммуникации до полноценных решений для высокоуровневых систем: вы всегда можете рассчитывать на то, что мы адаптируем наше оборудование под ваши требования.
Вместе с автоматизированным контролем процессов и передовыми интерфейсами коммуникации, измерение расхода распространилось во многих новых областях применения в последние годы.
Вы можете подобрать оптимальный принцип измерения: электромагнитного, измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса или термально-массового принципа, а также измерение объемного расхода на основе вихревого или ультразвукового принципа измерения.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .