Полевой коммуникатор и его использование совместно с IIoT
От мультиметра к промышленному планшету: эволюция полевых инструментов
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
В эпоху, когда приборы использовали исключительно сигналы 4–20 мА, мультиметр был незаменимым инструментом для повседневной работы.
Сегодня основным инструментом для работы в поле является полевой коммуникатор — уже не простое портативное устройство, а функциональный планшет, предназначенный для поддержки широкого спектра задач.
Со временем полевой коммуникатор существенно эволюционировал, получив расширенные возможности, которые многие пользователи до сих пор не используют в полной мере из-за рутинных задач.
Раскрытие его полного потенциала позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность, особенно при сочетании с сервисами промышленного интернета вещей (IIoT).
В статье рассматриваются происхождение и развитие ручных коммуникаторов, а также показано, как современные инструменты могут трансформировать работу производственных объектов за счёт интеграции с решениями IIoT.
СодержаниеСодержание
Эволюция полевых коммуникаторов
На ранних этапах автоматизации технологических процессов мультиметры были основным инструментом для проверки сигналов 4–20 мА и контроля целостности измерительных цепей. Эти приборы были необходимы для базовой диагностики и обслуживания.
Появление ручных полевых коммуникаторов стало значительным шагом вперёд. В отличие от мультиметров, такие устройства позволяли напрямую взаимодействовать с интеллектуальными преобразователями, выполнять конфигурацию, изменять параметры и проводить диагностику с использованием протоколов, таких как HART. Изначально эти коммуникаторы представляли собой простые устройства с меню-ориентированным интерфейсом, однако даже в таком виде они обеспечивали значительно более удобную работу по сравнению с ручными методами настройки.
Со временем полевые коммуникаторы получили поддержку нескольких протоколов, включая HART и Foundation Fieldbus. Доступ к функциональности приборов обеспечивался с помощью файлов электронного описания устройства (DD/EDD) или файлов менеджера типа устройства (DTM), которые позволяли полностью навигировать по структуре меню прибора. При отсутствии этих файлов был доступен лишь базовый функционал, что ограничивало возможности конфигурирования. Такая ситуация по-прежнему может возникать, если библиотеки устройств устарели или не содержат полного набора файлов.
Сегодня современные полевые коммуникаторы обеспечивают широкие возможности подключения, поддерживают несколько протоколов и объединяют расширенные инструменты в одном устройстве. В сочетании с сервисами IIoT они предоставляют безопасный доступ к данным, удалённый мониторинг и оптимизированные рабочие процессы, устраняя необходимость носить с собой по предприятию несколько разных инструментов.
Как использовать полевой коммуникатор?
Полевые коммуникаторы — это универсальные инструменты, предназначенные для упрощения взаимодействия с интеллектуальными полевыми приборами. К их основным функциям относятся:
Конфигурирование: основное назначение полевого коммуникатора — обеспечение доступа к структуре меню прибора для его настройки. Это достигается с помощью файлов описания конкретных устройств, таких как DD/EDD или DTM, которые обеспечивают полный функционал. Новые стандарты, такие как FDI, приобретают всё большее значение.
Диагностика: полевые коммуникаторы позволяют получать диагностическую информацию, предоставляя сведения о состоянии и производительности приборов. Расширенные структуры файлов обеспечивают доступ к детализированным данным, однако традиционные коммуникаторы, как правило, требуют физического присутствия рядом с прибором или подключения к измерительному контуру. Современные сервисы IIoT, такие как Netilion Health, теперь позволяют получать эту информацию удалённо.
Расширенные функции: для радарных уровнемеров коммуникаторы могут отображать огибающие кривые, что помогает при поиске неисправностей и оптимизации измерений. Промышленные планшеты, такие как Field Xpert, повышают удобство работы за счёт дисплеев высокого разрешения без необходимости использования ноутбуков. Кроме того, такие сервисы, как Heartbeat Technology, доступные во многих приборах Endress+Hauser и предназначенные для сбора расширенной информации о состоянии активов, дополнительно расширяют возможности полевого коммуникатора.
Поддержание полевого коммуникатора в актуальном состоянии
Поддержание полевого коммуникатора в актуальном состоянии является необходимым условием для надёжной настройки и диагностики приборов. Это включает два ключевых аспекта: установку актуальной версии программного обеспечения и обновление библиотек устройств с файлами DD/EDD, DTM или FDI для широкого спектра полевых приборов.
Ранее обновление таких инструментов было сложным процессом и часто требовало физического подключения к компьютеру, а в отдельных случаях — передачи данных по инфракрасному каналу, что повышало риск ошибок и повреждения файлов. Сегодня этот процесс стал значительно проще. Современные коммуникаторы могут напрямую подключаться к серверам для загрузки обновлений, что позволяет поддерживать актуальность как программного обеспечения, так и библиотек устройств. Например, такие инструменты, как Field Xpert, предлагают интуитивно понятную процедуру обновления, снижая риск перехода в режим универсального обмена данными из-за отсутствия файлов конкретных устройств.
Эффективная работа с сервисами IIoT
Современные полевые коммуникаторы эволюционировали в промышленные планшеты, по гибкости и функциональности сопоставимые с ноутбуками. Эта трансформация позволяет интегрировать их с сервисами IIoT, формируя мощную платформу для управления полевыми приборами и связанной с ними технической документацией.
Комбинируя такие инструменты, как Field Xpert, с облачными сервисами, например Netilion Library, пользователи получают доступ ко всем необходимым файлам и документам напрямую из облака. Это устраняет необходимость поиска руководств или калибровочных протоколов в процессе устранения неисправностей и позволяет командам эффективно взаимодействовать, бесшовно обмениваясь документацией. В результате повышается эффективность работы и обеспечивается более интеллектуальное управление информацией, связанной с приборами.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .