Диапазон измеренияНа выбор более 60 измеряемых компонентов (в зависимости от концентрации и состава анализируемого газа) До 6 компонентов одновременно 2 диапазона измерения каждого компонента Автоматическое переключение диапазона измерения (настраиваемое) 2 предельных значения для каждого компонента Диапазоны измерения зависят от сценария применения и комбинации измеряемых компонентов
Диапазоны анализа и измеренияH2S (сероводород): 0–10 ppm об. 0–500 ppm об. другие диапазоны по запросу
Сертификаты для использования во взрывоопасных зонахATEX/IECEx/UKEx, зона 1 PESO / KTL / JPNEx зона 1 INMETRO зона 1 CNEx зона 1 CSA, класс I, раздел 1 CSA, класс I, зона 1
Диапазон температур окружающей среды+5 °C ... +35 °C Изменение температуры макс. ±10 °C/ч С охладителем +5 °C ... +45 °C Изменение температуры макс. ±10 °C/ч; другая температура по запросу
Рабочая температура≤ +1 300 °C В зависимости от пробоотборного зонда
Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Диапазон температур окружающей среды+5 °C ... +45 °C
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонахS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc С искробезопасными выходами измеряемых значений S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb С искробезопасными выходами измеряемых значений
Диапазон температур окружающей среды-20 °C ... +55 °C
Технологические газовые анализаторы
В нашем инструменте поиска изделия вы всегда сможете найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Современные технологии газового анализа и измерения параметров технологических процессов могут помочь перерабатывающей промышленности в решении серьезных задач: Дефицит ресурсов и растущие затраты на транспортировку энергии диктуют необходимость в повышении производительности. В условиях непрерывно ужесточающихся международных норм и законов на первый план все чаще выходят соображения по охране окружающей среды. Глобализация, а также растущая конкуренция со стороны развивающихся стран дают не только шанс на создание всемирного рынка и конкуренции, но и несут в себе определенные риски. Благодаря проверенным решениям и богатому опыту работы в этой области наша компания может оказать всестороннюю поддержку своим клиентам и партнерам в разработке индивидуальных решений по повышению эффективности производственных систем и процессов.
Повышение эффективности благодаря системному подходу
Накопленный за десятилетия опыт в области планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию системных решений делает нашу компанию надежным партнером в этой сфере. Системы для анализа технологических газов (PGA) имеют модульную конструкцию. Также их можно адаптировать под индивидуальные требования заказчиков. Кроме того, на протяжении всего проекта от его планирования и до обслуживания в течение всего срока службы заказчики смогут получить детальные персональные консультации и широкий спектр услуг. Это означает более эффективные сроки выполнения работ, снижение затрат и уменьшение рисков.
Технология измерения в реальных полевых условиях (in-situ): Правильное решение для получения быстрых результатов.
Благодаря инновационной технологии измерения в реальных полевых условиях, измерительные приборы можно устанавливать в воздуховоде, через который проходит газ, и непосредственно в точке измерения. В частности, это решение отличается очень коротким временем отклика и минимальными требованиями к обслуживанию. Измерение происходит по всему газопроводящему каналу (тип поперечного канала) или на более длинном измерительном тракте в зависимости от типа используемого измерительного зонда. Это позволяет газовым анализаторам в реальных полевых условиях получать более репрезентативные значения измерений, чем при использовании экстракционных растворов.
Преимущества технологии измерения в реальных полевых условиях:
Прямое и неискаженное измерение данных
Быстрое измерение — почти в режиме реального времени
Низкие затраты на техническое обслуживание
Технология экстракции: Точные результаты измерений даже в сложных условиях
Предлагаемые компанией пробоотборные газоанализаторы могут применяться в широком спектре областей. Частичный поток газа отводится из газопроводящего канала через соответствующие измерительные зонды, проходит кондиционирование и затем подается в модуль анализатора в условиях постоянных значений. Вся процедура подготовки газа — от отбора проб и кондиционирования до его анализа — оптимально разработана для решения конкретной измерительной задачи. Универсальность прибора позволяет измерять агрессивные, легковоспламеняющиеся или ядовитые газы даже в сложных технологических условиях, таких как высокие температуры, давление или запыленность.
Преимущества анализа протоотборных газов:
Высокая степень гибкости
Измерения даже при различных условиях технологического процесса
Очень точное измерение
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Узнайте, как Ciments Calcia преобразует производство во Франции, внедряя инновац. технологии с низким содерж. углерода, производства клинкера нового поколения и высокоэффективных систем анализа газа, отличающиеся скоростью и надежностью.
Непрерывный мониторинг уровня окиси углерода повышает безопасность и позволяет лучше контролировать процесс обжарки кофе, а точный анализ газов во время упаковки помогает сохранить вкус и качество продукта.
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .