Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Мин. плотность измеряемого продукта
Solid weight: > 10 g/l
Область применения
Solimotion FTR16 — это сверхкомпактный индикатор потока для эффективного и надежного мониторинга процессов пневматической и механической транспортировки сыпучих материалов. Его также можно использовать в труднодоступных или ограниченных условиях установки. Для неметаллических материалов тары возможно измерение снаружи.
Solimotion FTR16 идеально подходит для мониторинга массового расхода и может использоваться везде, где необходимо экономически эффективно контролировать движение сыпучего материала. Индивидуальная адаптация к приложению осуществляется с помощью параметрируемых функций. Устройство можно использовать во многих отраслях промышленности, таких как сырьевая, энергетическая и пищевая.
Преимущества
Бесконтактный принцип измерения – обнаружение практически не зависит от свойств процесса
Высокая безопасность – постоянная самодиагностика и полная самопроверка
Первый индикатор потока для сыпучих продуктов с классом защиты IP69.
Соответствует требованиям ЕС 1935/2004.
Очень простой и экономичный ввод в эксплуатацию
Безопасное обнаружение – бесконтактный метод измерения гарантирует непрерывную работу без износа и обслуживания.
Прочная конструкция – корпус из нержавеющей стали.
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Solimotion FTR16
Микроволновый датчик движения сыпучих
EN RU 18/02/202215/08/2021Язык:
Русский
Версия:
18/02/2022
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI01610FRU_03.22-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
FAR52 Резьбовой/приварной переходник
Техническая информация
FAR52
Резьбовой/приварной переходникEN RU 25/07/202527/02/202516/10/2017Язык:
Русский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
233.8 KB
Имя файла:
TI01369FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Solimotion FTR16
Микроволновый датчик движения сыпучих продуктов
EN RU 18/02/202215/08/2021Язык:
Русский
Версия:
18/02/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA02155FRU_03.22-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Solimotion FTR16
Микроволновый датчикдвижения сыпучих продуктов
EN RU 18/02/202215/08/2021Язык:
Русский
Версия:
18/02/2022
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
KA01536FRU_03.22-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Solimotion FTR16, FTR20
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN RU 10/03/202215/12/2021Язык:
Английский
Версия:
10/03/2022
Размер файла:
384.6 KB
Имя файла:
XA02804FEN_0222.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Язык:
Английский
Версия:
19/02/2025
Размер файла:
13.4 MB
Имя файла:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Язык:
Немецкий
Версия:
19/02/2025
Размер файла:
13.5 MB
Имя файла:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Solimotion
Productroot: FTR16-, FTR20-
Declaration number: EU_00986_01.21EN RU 15/12/2021Язык:
Английский
Версия:
15/12/2021
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EU_00986_01.21.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00544_01.22Язык:
Английский
Версия:
20/12/2022
Размер файла:
376.5 KB
Имя файла:
UK00544_01.22.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00546_01.22Язык:
Английский
Версия:
20/12/2022
Размер файла:
251.6 KB
Имя файла:
UK_00546_01.22.pdf
-