Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Тепловычислители и диспетчеры приложений

Тепловычислители и диспетчеры приложений для мониторинга значений процесса

Тепловычислители и диспетчеры приложений для мониторинга значений процесса
7 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Управление энергией и приложениями

Тепловычислители и диспетчеры приложений

Процессы нагревания и охлаждения являются энергозатратными. Затраты компаний на электроэнергию постоянно растут и зависят от конкретной отрасли, при этом они могут достигать 40% от общих производственных затрат; таким образом, оптимизация энергопотребления является очень актуальной темой. Основной такой оптимизации является регистрация расхода энергии, для которой применяются теплосчетчики и диспетчеры приложений. Они рассчитывают энергоемкость жидкостей и пара на основе расхода, температуры и/или давления.

Модельный ряд тепловычислителей

EngyCal

The EngyCal series from Endress+Hausser includes the EngyCal RH33, a calibratable heat meter for liquids, and the EngyCal RS33, a steam calculator. Both devices are equipped with inputs for flow, temperature and pressure sensors to calculate the thermal energy of liquids or the mass and energy flow of steam.

Memograph

The Memograph M RSG45 is an advanced data and energy manager for organizing process values that can be flexibly adapted to different applications. With its energy package, it calculates mass and energy flows in water and steam applications.

Batch Controller

The Batch Controller RA33 is designed to record flow and control output signals for valves and pumps to ensure the exact dosing of predefined batch quantities. The measured volume can be corrected with the temperature/density compensation function.

Bunker Metering Computer

The SBC600 Bunker Metering Computer provides accuracy and efficiency in bunkering by collecting, visualizing and storing bunker data from all connected devices and using this data to create batch reports and measurement profiles.

Flow Computer

The Flow-X flow computer provides gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports using state-of-the-art technology. It meets the requirements of even the most demanding applications and is the ideal partner for custody transfer gas metering solutions in installations with FLOWSIC ultrasonic gas flow meters.

Принцип измерения

Безопасные системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.


Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.

Используя различные виды интерфейсов, их можно встраивать в самые современные структуры соединения для регистрации измеряемых данных и автоматизации процессов. Благодаря наличию графических дисплеев теплосчетчики и диспетчеры приложений можно применять в последовательностях оконечных процессов и быстрого реагирования на объекте.


Математические и логические комбинации позволяют выполнять сложные расчеты, а также автоматический анализ измеренного сигнала.

Преимущества

  • Для контроля энергопотребления во всех отраслях промышленности
  • Высокий уровень защиты данных
  • Расчет энергии, количества теплоты, количества нетто, перепада температуры и количества теплоты в областях применения с наличием газа, жидкости, пара и воды
  • Одновременный расчет до шести значений на каждом приборе
  • Функция архивации сообщений об ошибках и изменении параметров с датой и временем

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Загрузить
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Загрузить