Новые продукты для пищевой промышленности
Ознакомьтесь с нашими последними новинками и инновациями в отрасли

Повышение эффективности очистки промышленных сточных вод
Предоставление действенных аналитических данных для принятия решений на основе данных, выступая в качестве ответственного партнера ESG. Мы помогаем достигать целей устойчивого развития, повышать эффективность работы и обеспечивать подотчетность — от предотвращения образования сточных вод до мониторинга сбросов:
- Экономьте расходы и защищайте окружающую среду, минимизируя количество промывочной воды и переходные фазы между продуктом и очисткой
- Сокращение сточных вод в процессе переработки пищевых продуктов с помощью наиболее подходящей технологии измерения
- Обеспечивайте эффективное использование путем мониторинга и регистрации потребления сточных вод

Повышение устойчивости и эффективности в цепочке поставок
Повышение эффективности и устойчивости цепочки поставок за счет прозрачных локальных и децентрализованных запасов для обеспечения доступности материалов. Оптимизируйте планирование поставок, учитывая спрос на материалы и планирование маршрутов.
- Сокращение затрат и усилий за счет оптимизации планирования поставок и логистики
- Улучшить контроль запасов, обеспечив доступность материалов и поддерживая прозрачность
- Доступ к данным в любое время и в любом месте, будь то на рабочем месте или в дороге.

Процесс розлива напитков в бутылки на производстве
Сократите сложность в процессах наполнения
Обеспечьте более быстрое выведение продукта на рынок благодаря упрощенной интеграции, быстрому вводу в эксплуатацию и согласованному управлению активами (независимо от поставщика) благодаря унифицированной цифровой коммуникации.
- Открытый и беспрепятственный доступ к данным прибора, диагностики и процесса.
- Экономия времени благодаря единой концепции управления для параметризации
- Идеальное соответствие на основе продвинутых или базовых функциональных требований
- Упрощенная инфраструктура для повышения экономической эффективности

Подготовка и смешивание сиропа для безалкогольных напитков
Обеспечение бесперебойной работы в процессе приготовления пищи
Обеспечьте более высокий выход готовой продукции за счет легкой интеграции, быстрого ввода в эксплуатацию и согласованного управления активами (независимо от поставщика) благодаря единой цифровой коммуникации.
- Устойчивость: поддержка энергоэффективных процессов и сокращение отходов за счет более разумных системных конструкций
- Прослеживаемость: повышение качества и безопасности продукции за счет обеспечения сквозной прозрачности производства
- Взаимодействие: обеспечение совместимости между различным оборудованием и системами
Найдите продукты, которые лучше всего подходят для вашего применения
Не уверены, какой прибор выбрать для вашего конкретного применения и точки измерения? Наш инструмент Applicator упрощает выбор изделия для вашей отрасли. Попробуйте!

Ethernet: будущее подключения
- Все задачи полностью обеспечиваются за счет единой масштабируемой архитектуры.
- Гибкий выбор полевых приборов в соответствии с функциональными требованиями
- Прозрачность на уровне поля позволяет использовать множество данных и получать дополнительную информацию.

Умная поддержка
Прямой доступ к экспертным знаниям Endress+Hauser через нашу онлайн-базу знаний и сеансы удаленной поддержки с техническими инженерами, которые гарантируют доступность и быстрое реагирование.
- Сокращение затрат на техническое обслуживание
- Соблюдайте правила и стандарты приготовления продуктов питания и напитков.
- Увеличьте доступность процесса за счет снижения риска сбоев и незапланированных простоев

Динамический анализ установленной базы
Используйте рекомендации экспертов, которые помогут улучшить управление жизненным циклом ваших измерительных приборов и обеспечить соответствие требованиям безопасности.
- Повысьте надежность технологического процесса благодаря профессиональным консультациям
- Предотвращайте проблемы с производительностью благодаря непрерывной оценке поддерживаемости установленной базы
- Повышайте устойчивость и снижайте риски, оперативно выявляя слабые места и применяя подходящую стратегию миграции
- Обеспечьте полную прозрачность и повысьте доступность информации об установленном оборудовании

Доступ и визуализация данных приборов в производстве продуктов питания.
Более глубокое понимание производительности процессов и приборов
Интеллектуальные датчики собирают данные о технологических процессах в режиме реального времени и отслеживают состояние оборудования, информируя вас о производительности всех установленных устройств. Цифровизация производственных процессов предоставляет операторам оборудования возможность полностью визуализировать данные, которые ранее им не были доступны. Этому способствуют услуги Endress+Hauser Netilion, которые помогают конечным пользователям принимать оптимальные решения.

Процесс ферментации пива
Полная прозрачность процесса ферментации
Обеспечьте высокое качество продукции и выход при варке пива благодаря полной прозрачности процесса ферментации.
- Прозрачность 24/7, надежные и проверенные данные.
- Оптимизация производительности ферментационных резервуаров.
- Повышение эффективности охлаждения для экономии энергии.
- Эффективное бращение с дрожжами
- Сокращение времени и трудоемкости ручного отбора проб