С точки зрения эффективности производства, оптимизация эксплуатации котлов — ключевой вопрос для операторов технологических ресурсов. Пар остается важнейшим источником энергии в промышленных тепловых процессах, при этом затраты на энергоресурсы постоянно растут. Жесткая конкуренция делает простои и периоды техобслуживания еще более затратными, поэтому защита котлового оборудования и систем управления приобретает особую важность. Точные и надежные измерения и мониторинг дают возможность оптимизировать потребление топлива и продлить срок службы котла, а значит — заметно сократить затраты.
Ключевые факты
До 50 000 долл. США
дополнительные затрат из-за продувок котла, вызванных некачественной котловой водой.
Узнайте, какие точки измерения позволят повысить эффективность процесса
Параметры области применения пара
Подготовка питательной воды
Непрерывная подача высококачественной питательной воды не только крайне важна для оптимальной эффективности котла, но и поддерживает его функциональную безопасность и продляет срок службы, позволяя избежать отказов оборудования, дорогостоящих продувок и коррозии и гарантировать постоянное наличие паровой энергии.
Наши экспертные знания в этой области
Решения Endress+Hauser для измерений и мониторинга дают ценную информацию и аналитическую базу для достижения максимального качества питательной воды и минимизации затрат на эксплуатацию котла. Наша Система анализа воды и пара позволяет реализовать непрерывный контроль качества питательной воды.
- Измерение расхода питательной воды с помощью многопараметрического прибора Proline Prowirl F 200 с получением параметров массы и энергии
- Мониторинг температуры питательной воды на выходе экономайзера с помощью iTHERMTM131
- Продление срока службы котла и повышение эффективности производства пара
Сжигание топлива и отведение выхлопа
Две основные цели при эксплуатации котла — это эффективное сжигание топлива и соответствие экологическим нормам. Сгорание котлового топлива в неоптимальном режиме может приводить не только к финансовым потерям, но и к нарушению экологических стандартов. Точное измерение параметров сжигания топлива и показателей выхлопа представляет важную и при этом непростую задачу.
Наши экспертные знания в этой области
Компания Endress+Hauser предоставляет специализированные решения для безопасного, эффективного и доступного измерения характеристик сгорания топлива и управления выхлопом, позволяющие поднять эффективность котла до максимума.
- Proline t-mass 65F для измерения расхода топлива и CerabarM PMP51 для измерения его давления
- iTHERM TM131 для измерения температуры топочного воздуха и Proline t-mass A 150 для измерения его расхода
- Соответствие правилам проведения эксплуатационных испытаний ASME (PTC 4-1998) для топливных парогенераторов
Производство пара
Эффективная подача пара при правильной температуре и с высокой готовностью имеет большое значение для эксплуатации технологических систем предприятия, а значит, необходимы соответствующие средства контроля котлов и непрерывного измерения расхода.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser не только предлагает полный спектр прочных и проверенных решений по измерению и мониторингу расхода, но и является лидером во внедрении новых технологий на основе многопараметрического вихревого принципа (с компенсацией по давлению и температуре). Эта технология позволяет отслеживать появление влаги в паре и измерять степень сухости пара и благодаря этому добиться превосходной общей эффективности котла.
- Точные средства контроля за котлом для эффективного производства пара
- Сокращение расходов за счет максимально полного использования энергии топлива
- Продление интервалов между калибровками для минимизации простоев благодаря инновационной технологии Heartbeat
Преимущества
В основе предлагаемых нами приборов и услуг лежит глубокое понимание отраслевых потребностей и вопросов бизнеса. Положитесь на нас – мы окажем вам полную поддержку и поможем усовершенствовать структуру комплекса паровых котлов, одновременно оптимизировав техобслуживание и повысив производительность. Принцип нашей компании – прежде всего услуги, потом оплата – сделал ее такой, какой она является сейчас.
Ключевые факты
24/ 7
Эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы
Ключевые факты
10 млн
приборов установлено по всему миру
Ключевые факты
73 000 долл.США
ежегодная экономия после установки системы управления: доля сброса теплоносителя понизилась с 8% до 6%
Наше предложение
Компания Endress+Hauser обладает обширным портфелем измерительных приборов, услуг и решений, и в сочетании с высоким профессионализмом в области управления энергетическими и технологическими ресурсами помогает операторам технологических систем оптимизировать производительность котлов и при этом обеспечить целостность базового оборудования. Мы оказываем поддержку в повышении эффективности и сокращении расходов на техобслуживание во всех областях, будь то обеспечение высокого качества и стабильной подачи питательной воды, анализ дымовых газов или определение точности результатов измерений.
- Доверьтесь нашей технологии измерения, качеству и надежности — лучшим в своем классе
- Повысьте эффективность котельной и всего предприятия, одновременно обеспечив его безопасность
- Оптимизируйте техобслуживание благодаря прямому доступу к внутренним экспертным знаниям
- Обеспечьте соответствие стандартам по защите окружающей среды и управлению энергоресурсами