Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Отличная альтернатива механическим измерительным приборам

Повышение безопасности и надежности и сокращение затрат на техобслуживание

Нефтегазоперерабатывающее предприятие ночью

Сразу после установки механические измерительные приборы работают эффективно. С другой стороны, альтернативные методы измерения обеспечивают максимальную безопасность процесса и точность, а также позволяют не тратить ценное время и силы на техобслуживание измерительных приборов. Стоит ли подвергать риску свои процессы или допускать дорогостоящие простои из-за устаревшей технологии, исчерпавшей свой потенциал? Настало время заменить механические устройства и другие устаревшие технологии измерения на новые измерительные приборы, надежно работающие при любых условиях процесса.

Ключевые факты

4100

долларов/ час

цена полной остановки процесса, при скорости потока жидкости 2,0 м/с, стандартном трудопроводе DN 50, расходе приблизительно 15 000л/ час, с ценой 0,30 долларов за литр.

вертикальные двухфазные сепараторы ©Endress+Hauser
Озарения

Надежное и эффективное разделение жидкостей

Измерение границы раздела фаз и общего уровня с использованием поплавков и буйков все еще встречается достаточно часто. Для такой технологии характерен большой объем техобслуживания, без которого невозможно обеспечить точность измерений, а также необходимость постоянной подстройки под меняющуюся плотность сырой нефти. Следствие этого — большие трудозатраты на техобслуживание приборов на удаленных установках по сбору сырой нефти.

Наши экспертные знания в этой области

Современные высокоточные технологии радиометрического и микроимпульсного радарного измерения позволят вам сократить объем техобслуживания и получать сырую нефть гарантированно высокого качества, готовую к транспортировке на перерабатывающее предприятие.

  • Получайте полную картину процесса — сделайте работу сепаратора прозрачной с помощью приборов семейства Levelflex FMP55 и FMP51 с технологией микроимпульсного радарного измерения уровня
  • Предотвратите перенос жидкости в газовом выходе и обеспечьте контроль границы раздела фаз воды и нефти
  • Сократите объем техобслуживания и воспользуйтесь возможностями дистанционного конфигурирования
Блок контроля и измерения при дозировании реагентов ©Endress+Hauser
Озарения

Блоки дозирования реагентов: защита и производительность

Дозированное введение реагентов в технологические линии и жидкости – одна из рутинных операций как при нефтедобыче, так и в производстве и переработке нефти и газа. Каждый блок дозирования реагентов имеет свои критичные задачи по измерению.

Наши экспертные знания в этой области

Чтобы обеспечить защиту сотрудников и инфраструктуры, повысить производительность, сократить затраты и предотвратить простои, вам обязательно потребуется измерительное оборудование, способное работать в тяжелых условиях, и услуги по разработке соответствующих блоков — и наша компания готова предоставить вам и то, и другое в полном ассортименте.

  • Кориолисовые расходомеры для сокращения потребления химических реагентов и оптимизации контроля: двухпроводная технология подключения экономит вес и место, а датчик снабжен самодренируемой измерительной трубой и благодаря этому не подвержен внутреннему засорению
  • Точное измерение давления с малым временем отклика предотвращает превышение или занижение давления, обеспечивая эффективное впрыскивание
  • Микроимпульсные радарные уровнемеры поддерживают технологии Multi-Echo Tracking и Heartbeat
Фотография дистилляционной колонны на перерабатывающем предприятии ©Fotolia/Strandperle
Озарения

Дистилляционная колонна и вакуумная дистилляция

При дистилляции сырой нефти необходимо максимизировать скорость подачи сырья в колонну, при этом обеспечивая соответствие смеси экологическим требованиям. Модернизация технологий измерения уровня поможет избежать дорогостоящих простоев. В случае вакуумной дистилляции существует риск искажения измерений из-за колебаний температуры окружающей среды, если они проводятся по традиционной технологии перепада давления с применением капиллярных трубок. Кроме того, механические и термические удары способны часто — раз в несколько месяцев — разрушать капиллярные трубки.

Наши экспертные знания в этой области

Измерение уровня в дистилляционной колонне с применением микроимпульсного уровнемера Levelflex — надежная альтернатива буйкам (соответствует стандарту API2350 — функциональная безопасность), не зависящая от плотности и колебаний температуры.

Promass Q — решение для измерения плотности ©Endress+Hauser
Озарения

Высокоточное измерение плотности в реальных условиях

Точное измерение плотности крайне важно для коммерческого учета по объему и для поверки измерительных приборов. Кроме того, плотность — ключевой индикатор качества технологической среды. Преобразователи плотности жидкости старого типа имеют типичные недостатки: смещение показаний со временем, потребность в регулярной калибровке, чувствительность к перемене условий процесса и свойств жидкости, таких как вязкость.

Наши экспертные знания в этой области

Устранить эти недостатки поможет новый измеритель плотности, обеспечивающий непревзойденную надежность измерения плотности в реальных нестабильных условиях.

  • Повышение точности измерений в реальных условиях процесса с помощью кориолисового расходомера Promass Q
  • Высочайшая точность измерения массового расхода, плотности и температуры с компенсацией колебаний характеристик процесса в реальном времени
  • Гарантированное качество продукции благодаря технологии Heartbeat
  • Экономия времени — не требуются техобслуживание и калибровка
Фотография парка резервуаров хранения на перерабатывающем предприятии
Озарения

Резервуары хранения

Поплавковые датчики уровня все еще применяют из-за их низкой цены. Однако на их надежность влияют колебания плотности, а также склонность к образованию налипаний со временем, что может вызвать неточность или полное отсутствие (застревание/блокировка) сигнализации. Это ведет к высоким расходам на обслуживание из-за необходимости регулярной очистки и демонтажа, что делает контрольные испытания времязатратными и затруднительными.

Наши экспертные знания в этой области

Замените ваши поплавковые датчики вибрационными датчиками предельного уровня для повышения готовности и безопасности.

  • Сокращение временных затрат на обслуживание, тестирование и очистку
  • Приборы со средствами самодиагностики и функциональной безопасностью уровня SIL3 (по API 2350)
  • Интервал между контрольными проверками до 12 лет
Фотография сотрудника Endress+Hauser, монтирующего кориолисовый расходомер на предприятии заказчика ©Endress+Hauser
Озарения

Транспортировка топлива

Существующие технологии измерения расхода: расходомеры объемного типа, турбинные расходомеры, расходомеры с переменным сечением или ротаметры и приборы для измерения расхода по перепаду давления – когда-то наиболее подходящее или даже единственное решение для некоторых областей применения – теперь не единственный выход.

Наши экспертные знания в этой области

Современные технологии измерения расхода — вихревые, ультразвуковые и кориолисовые — намного более надежны, особенно в тех случаях, когда требуется усовершенствование технологических процессов. Endress+Hauser предлагает широкий спектр различных приборов.

  • Искробезопасное исполнение
  • Экономия затрат на прокладке кабелей
  • Повышение производительности и снижение потребности в техническом обслуживании
  • Прямое измерение массового расхода

Преимущества

Компания Endress+Hauser всегда следует инновационному духу и всегда ставит своей целью создание преимуществ для вас. Мы предоставляем вам самые лучшие решения и при этом обеспечиваем безопасность процесса. Команда наших опытных инженеров поможет вам подобрать подходящие приборы для важнейших точек измерения. Мы нацелены на долговременное и постоянное сотрудничество.

Ключевые факты

287

патентных заявок подано в 2018 году

Ключевые факты

50%

снижение полной стоимости владения благодаря применению электронной системы измерения на основе перепада давления

Ключевые факты

Более 30 млн

приборов, установленных по всему миру

"Когда я встречаюсь с заказчиком, я, в первую очередь, стараюсь понять его потребности, задачи и процессы, прежде чем что-либо предлагать."

Андреа Кало, Менеджер по нетфегазовой отрасли, Endress+Hauser Instruments International AG
Для вас

Наше предложение

В круг тех обязательств, которые Endress+Hauser берет на себя, входят обслуживание и оптимизация процессов наших заказчиков в любой точке мира. Мы используем весь свой опыт работы в отрасли, обширные знания о процессах, единый подход с прозрачными процедурами и лучшие альтернативные технологии, чтобы помочь вам уйти от устаревших механических устройств и других измерительных приборов, основанных на отживших технологиях. Другими словами, мы даем вам залог стабильной эффективности процессов — современные, точные и надежные технологии для решения критичных задач по измерению.

  • Соответствие рекомендациям по безопасности API 2350
  • Сокращение срока развертывания и ввода в эксплуатацию
  • Повышение готовности и надежности процессов с одновременным снижением затрат на техобслуживание
  • Повышение выхода и качества продукта; снижение стоимости эксплуатации
  • Встроенные функции диагностики, проверки и мониторинга; безопасность процессов благодаря применению технологии Heartbeat. Интервал между контрольными проверками до 12 лет

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи