Управление сточными водами — сложная задача, особенно при учете паралелельного ведения огромного числа процессов в области добычи полезных ископаемых. Закачка масс пустой породы в отстойники требует непрерывного мониторинга, без которого невозможно обеспечить защиту окружающей среды и местного населения. Контроль множества параметров, таких как показатели на входе, уровень водного слоя, соседние водные объекты и уровень дамбы, часто ведется по месту, что занимает много времени и подвержено возникновению ошибок при измерении.
Ключевые факты
3 500
хвостохранилищ существует по всему миру
Комплексный мониторинг показателей на входе
Комплексное управление хвостами начинается на входном участке отстойников. Его задачи не ограничиваются мониторингом фундаментальных показателей на входе, таких как расход хвостов. Например, для мониторинга емкости хвостовых прудов необходимо измерять содержание твердого в составе хвостов.
Наши экспертные знания в этой области
Технологии Endress+Hauser обеспечивают комплексный мониторинг показателей на входе.
- Одно устройство обеспечивает полноценный мониторинг всех показателей на входе
- Измерение расхода и содержания твердого на входе с помощью электромагнитных расходомеров
- Мониторинг качества воды с помощью цифровых аналитических датчиков с технологией Memosens
Точное измерение уровня
Один из важнейших параметров, критичных для безопасного функционирования хвостовой дамбы — уровень, причем не только поверхностной воды, но и водного слоя под дамбой. Мониторинг уровня поверхностной воды позволяет вовремя отслеживать ее подъем, вызванный, например, потоками извне, дождями или таянием льда.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает широкий спектр решений для точного и безопасного мониторинга хвостовой дамбы.
- Надежный мониторинг хвостовой дамбы для защиты населения и окружающей среды
- Измерение уровня поверхностной воды на дамбе с помощью радарного уровнемера
- Мониторинг нижнего водного слоя с помощью гидростатических датчиков уровня
Мониторинг качества воды с соблюдением всех требований и норм
Ответственное управление сточными водами подразумевает мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах с целью обеспечения безопасности местного населения и окружающей среды.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser упрощает решение этой задачи, предлагая свои стационарные и мобильные пробоотборники, отвечающие всем применимым национальным и международным стандартам, таким как ISO 5667.
- Пробоотборники могут быть скомплектованы под ваши индивидуальные требования
- Практичный и точный мониторинг по месту — мобильный пробоотборник
- Проводите автоматизированный отбор воды с применением стационарных пробоотборников
- Подключение нескольких датчиков с поддержкой Memosens (до 4) для создания полноценного измерительного узла
- Дополнительные возможности: отбор проб по событию, дальнейшая интеграция с ПЛК
Надежный дистанционный мониторинг
Мониторинг хвостовых дамб в ручном режиме отнимает много времени и сил.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает решения по дистанционному мониторингу, основанные на комбинации изменительных приборов и беспроводной технологии, что является экономичной и надежной альтернативой ручным измерениям.
- Проконсультируйтесь с нашими экспертными группами и получите решение, оптимизированное под ваши потребности
- Внедрите в свою систему высокоточные и надежные интеллектуальные приборы для мониторинга
- Используйте подключение по стандартизованным протоколам, таким как WirelessHART, или фирменное облачное IIoT-решение Endress+Hauser Netilion
- Перейдите на дистанционный мониторинг и сделайте управление хвостовой дамбой экономически эффективным
Преимущества
После каждого происшествия, связанного с хвостохранилищем, возрастает понимание необходимости более жесткого контроля и соблюдения законодательных требований. Endress+Hauser поможет вам разработать надежную систему мониторинга для хвостохранилищ, опираясь на большой опыт в горнодобывающей отрасли и сфере водоочистки. Обширный ассортимент решений Endress+Hauser не только охватывает все важные точки измерения, но и предлагает современные решения для дистанционного мониторинга объектов. Благодаря этому наблюдение за вашими хвостохранилищами становится более эффективным и отнимает меньше времени.
Ключевые факты
80%
максимальное содержание твердых частиц, при котором электромагнитные расходомеры Endress+Hauser могут беспрепятственно проводить измерения
Ключевые факты
+/- 2 мм
точность рекомендуемого нами прибора для измерения уровня воды
Ключевые факты
90%
измерительных приборов Endress+Hauser уже имеют поддержку цифровых технологий
Наше предложение
Endress+Hauser предлагает полную линейку решений для точного и эффективного мониторинга хвостов. Умные измерительные приборы Endress+Hauser осуществляют измерение множества параметров и непрерывно выдают точные и надежные данные в систему мониторинга или управления, в том числе в дистанционном режиме. В результате их внедрения значительно повышается эффективность управления сточными водами на горнодобывающих предприятиях.
- Мониторинг показателей на входе, отвалов и качества воды для защиты населения и окружающей среды
- Высокоточные и прочные измерительные приборы для работы в жестких условиях
- Дистанционный мониторинг в реальном времени для безопасного и эффективного принятия мер в случае необходимости