Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Услуги для фармацевтического производства

Как поставщик услуг с большим отраслевым опытом может помочь обеспечить непрерывность на сложном производстве

Услуги для обеспечения непрерывности фармацевтического производства

Услуги для фармацевтического производства должны помогать операторам предприятий находить баланс между оптимальным техобслуживанием и максимальной продуктивностью. Внеплановые остановы могут приводить к нехватке лекарств, что наносит чувствительный удар по уходу за пациентами и здравоохранению. Недостаток техобслуживания может приводить к дорогостоящим простоям. Излишний его объем влечет за собой дополнительные расходы. Услуги Endress+Hauser для фармацевтического производства позволяют внедрять стратегии техобслуживания на основе рисков, отдающие приоритет целенаправленным мероприятиям.

Ключевые факты

90%

сокращение несоответствий в год

благодаря оптимизированному управлению калибровкой (на фармацевтическом заводе во Франции)

Анализ парка установленного оборудования
Озарения

Анализ парка установленного оборудования

Измерительные приборы крайне важны для надежной работы предприятия, но они часто не включаются в план техобслуживания. В то же время, износ и моральное старение КИП могут приводить к снижению производительности и готовности. При высокой сложности производства становится трудно балансировать трудозатраты на техобслуживание.

Наши экспертные знания в этой области

Наши мероприятия по анализу парка установленного оборудования направлены на формирование основы для программы техобслуживания, в том числе первичную идентификацию оборудования критической важности, предоставление ключевой информации для оптимального принятия решений, анализ возможностей по повышению готовности процессов и минимизации риска простоев.

  • Оптимальный процесс техобслуживания измерительного оборудования
  • Стабильная функциональная готовность
  • Наилучший баланс между трудоемкостью техобслуживания и продуктивностью
Оптимизация межкалибровочных интервалов ©Endress+Hauser
Озарения

Оптимизация межкалибровочных интервалов

Измерительные приборы становятся все более надежными, что не так часто отражается в спецификациях по интервалам калибровки. Это приводит к неэффективности и росту рисков из-за частого ручного вмешательства.

Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser определяет интервалы калибровки в динамическом режиме, используя результаты предыдущих калибровок и статистические методы, и дает возможность удлинять интервалы, предсказывать сбои и повышать надежность.

  • Обоснованное продление интервалов калибровки
  • Прогнозирование отказов измерительных приборов для предотвращения внеплановых простоев
  • Стабильная эксплуатационная готовность
Управляемые услуги по калибровке ©Endress+Hauser
Озарения

Управляемые услуги по калибровке

Для оператора завода управление калибровкой может быть непростой задачей, особенно в случае, если услуги по калибровке оказываются несколькими организациями и используются разные технологии измерения.

Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser устраняет сложность управления калибровкой, предлагая услуги управляемой калибровки — единый центр обслуживания и унифицированные технологии.

  • Аутсорсинг услуг по калибровке — единый центр обслуживания
  • Оптимизация рабочих графиков и межкалибровочных интервалов для достижения наивысшей готовности
  • Значительное снижение расходов благодаря выявлению скрытых затрат на калибровку

Преимущества

Обеспечьте эффективность и непрерывность фармацевтического производства вместе с нашими специалистами. Они окажут вам индивидуальную поддержку в оптимизации ваших производственных процессов.

Ключевые факты

Более 60

стран с доступными для заказчиков услугами сервисных инженеров Endress+Hauser по калибровке

Ключевые факты

3 000

калибровок в год под управлением Endress+Hauser в качестве единого центра обслуживания для объекта фармацевтического производства

Ключевые факты

31 млн

приборов в базе данных Endress+Hauser для обеспечения полной прозрачности для пользователей

"Моя задача - собрать вместе отраслевых экспертов от заказчиков и Endress+Hauser, чтобы выяснить, чего именно хотят и в чем нуждаются заказчики, и разработать решения и предложения, удовлетворяющие их потребности."

Гэри Дрейер, Менеджер по сервисным продуктам, Endress+Hauser Flowtec AG
Для вас

Наше предложение

Долгосрочное партнерство с Endress+Hauser в сфере сервисного обслуживания позволяет обеспечить высокую производительность предприятия и максимальную прибыль. Наши стратегии техобслуживания на основе рисков дают нашим заказчикам возможность проводить целевые мероприятия по техобслуживанию и калибровке точек измерения, определяемые степенью важности каждого конкретного измерительного прибора, и, таким образом, найти оптимальный баланс между затратами и производительностью.

  • Анализ парка критически важных приборов для создания приоритетной стратегии техобслуживания
  • Долгосрочные контракты на обслуживание с надежным и компетентным партнером по обслуживанию
  • Оптимизация интервалов калибровки для сокращения затрат и повышения готовности предприятия с сохранением соответствия требованиям
  • Управляемые услуги, включая частое измерение и составление отчетов по показателям KPI с целью поиска возможностей для непрерывного совершенствования
  • Полностью прозрачные мероприятия по техобслуживанию и калибровке для оптимального управления производством

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи