Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Управление производительностью оборудования - эффективность производства

Мониторинг в реальном времени, профилактическое обслуживание, облачные решения — максимальная надежность оборудования

Оптимизируйте управление производительностью оборудования

Управление производительностью оборудования — ключевой фактор для повышения эффективности производства, соответствия нормам и готовности в мире фармацевтического производства. Многие производители до сих пор проявляют реакционный подход к техобслуживанию, для которого характерны дорогостоящие незапланированные простои. Наши технологии и отраслевой опыт позволяют разрабатывать стратегии профилактического обслуживания, которые обеспечивают оптимальное управление оборудованием и максимальную производительность фармацевтического предприятия.

Ключевые факты

1,5%

доходов от продаж - оценочные потери вследствие неэффективного управления согласно исследованию ARC*. *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy

Принятие решений на основе данных ©Endress+Hauser
Озарения

Принятие решений на основе данных

Перерабатывающие заводы со временем эволюционируют, оборудование меняется, измерительные приборы устаревают. Ввиду этого, сбор данных по приборам в парке установленного оборудования может требовать большого объема трудозатрат по причине наличия множества точек измерения и измерительных приборов от нескольких разных поставщиков, при этом отсутствие такой актуальной информации ставит крест на улучшении техобслуживания.

Наши экспертные знания в этой области

Аудиторские группы Endress+Hauser проведут анализ парка установленного оборудования, осуществят сбор и анализ всей необходимой информации и сформируют подробный отчет для принятия решений, основанных на имеющихся данных.

  • Экономьте время и деньги на сборе данных об оборудовании
  • Улучшите управление оборудованием, используя подробный отчет по важнейшему оборудованию и потенциальным расширениям
  • Оптимизируйте управление устареванием измерительных приборов и упростите их стандартизацию
Дистанционный мониторинг и аналитика в реальном времени ©Endress+Hauser
Озарения

Дистанционный мониторинг и аналитика в реальном времени

Диагностирование и устранение кодов ошибок измерительных приборов часто требует проведения полевых мероприятий, несущих в себе повышенные затраты и риски.

Наши экспертные знания в этой области

Наша IIoT-экосистема Netilion включает в себя приложения и алгоритмы, которые превращают данные об измерительных приборах в полезную информацию, дающую руководство к действиям. С помощью простого приложения для смартфона можно вести мониторинг установленного оборудования, диагностировать коды ошибок и устранять их дистанционно. Цифровое предприятие стало реальностью.

  • Создавайте цифровых двойников физических приборов менее чем за 60 секунд с помощью приложения Scanner
  • Проводите анализ с помощью интерактивного обзора парка установленного оборудования, используя приложение Netilion Analytics
  • Идентифицируйте коды ошибок и получайте четкие рекомендации по необходимым действиям в приложении Netilion Health
Профилактическое обслуживание ©Endress+Hauser
Озарения

Профилактическое обслуживание

Большая часть ошибок измерительных приборов возникает непредвиденно, и их устранение может требовать дорогостоящей остановки производства.

Наши экспертные знания в этой области

Наша технология Heartbeat реализует встроенные функции самодиагностики, которые ведут постоянный мониторинг состояния измерительного оборудования, позволяя отслеживать тренды и проводить мероприятия по обслуживанию своевременно и целевым образом, предотвращая появление ошибок и необходимости калибровки.

Защита данных ©Endress+Hauser
Озарения

Защита данных

В фармацевтической отрасли решающее значение имеет не только целостность данных, но их защищенность.

Наши экспертные знания в этой области

Наше комплексное предложение по промышленному интернету вещей предназначено для обеспечения максимальной безопасности данных. Мы используем самые современные механизмы защиты данных на всех участках, от пограничного устройства до данных заказчика в облаке.

  • Шифрование с использованием длинных ключей (HTTPS / TLS с SHA-256)
  • Сотрудничество с сертифицированными центрами хранения и обработки данных (например, ISO 27001)
  • Сертификат от независимой организации с лицензией от EuroCloud и 4-звездным рейтингом

Преимущества

Обширный опыт Endress+Hauser поможет Вам оптимизировать процессы управления производительностью оборудования и добиться его максимальной надежности. Интеллектуальные приборы, услуги по экспертной поддержке и облачные решения по техобслуживанию позволят вам сделать следующий шаг к профилактическому обслуживанию и цифровизации без ущерба для безопасности и соответствия нормам.

Ключевые факты

80%

сокращения разнородности на предприятии одного из заказчиков после стандартизации термометрических приборов на основе анализа парка оборудования

Ключевые факты

До 30%

оборудования на заводах является устаревшим

"Улучшение эксплуатационной готовности, снижение затрат на обслуживание и обеспечение соответствия нормативным требованиям - анализ парка оборудования упрощает работу руководителей, специалистов по качеству и техническому обслуживанию."

,
Для вас

Наше предложение

Мы поможем вам оптимизировать управление производительностью оборудования путем повышения информированности о нем, и вы всегда будете уверены в том, что мероприятия по техобслуживанию эффективно планируются и направляются в нужную точку.

  • Комплексный анализ парка установленного оборудования
  • Интеллектуальные датчики и облачные IIoT-решения для предоставления актуальной информации об оборудовании
  • Функции самодиагностики для профилактического обслуживания оборудования
  • Стратегии профилактического обслуживания для сокращения простоев и оптимизации управления запасными частями
  • Мониторинг в реальном времени для проведения целенаправленных мероприятий по техобслуживанию

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи