Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Производство лекарственных средств в соответствии со стандартом GMP

Достижение целевых показателей по качеству, соответствию нормам и производительности с новейшей технологией датчиков

Производство лекарственных средств в соответствии со стандартом GMP, требования GMР, фармацевтическое производство, FDA

Переход от пробных партий к серийному производству представляет собой трудную задачу. Увеличение масштаба вносит дополнительные сложности, связанные с более высокими требованиями к автоматизации и контролю. При этом необходимость гарантированного соответствия спецификациям по качеству означает необходимость выполнения требований GMP, а также отраслевых стандартов. Портфель оборудования Endress+Hauser для фармацевтического производства включает в себя решения по мониторингу и контролю параметров качества и процесса в реальном времени при достижении целевых показателей производительности.

Ключевые факты

100%

приборов, полностью соответствующих

требованиям пользователей - идеальное проектирование, с первого раза

Контроль ферментации ©Endress+Hauser
Озарения

Контроль ферментации

Ферментация подразумевает применение живых клеток, и поэтому является сложнейшим, чувствительным и затратным биопроцессом. На всех этапах процесса биофармацевтического производства должны поддерживаться жесткие асептические условия. Для выполнения этих требований необходимы систематизированные измерения.

Наши экспертные знания в этой области

Наша линейка измерительных приборов, специально разработанная под требования по долговременной стабильности и точности, обеспечивает полный контроль условий в биореакторе:

Эффективная хроматография ©Endress+Hauser
Озарения

Эффективная хроматография

При использовании хроматографии очень важно обеспечить точное измерение параметров проводимости и pH. Трудной задачей может оказаться и обнаружение целевых протеинов, выделяемых из культурной жидкости.

Наши экспертные знания в этой области

Наши решения по мониторингу помогают сохранять условия хроматографии в рамках параметров, необходимых для процесса сепарации иупростить обнаружение белка с помощью УФ-фотометра:

Стабильное измерение pH ©Endress+Hauser
Озарения

Стабильное измерение pH

Контроль показателя pH в биореакторе – критически важная задача. Каждой клеточной линии соответствует свой оптимальный диапазон pH, при котором клетки могут успешно развиваться и выделять белок. При любом масштабе производства, от лабораторного до промышленного, необходимы полные и достоверные данные.

Наши экспертные знания в этой области

Решения из ассортимента Endress+Hauser обеспечивают стабильное измерение pH непосредственно в процессе ферментации с максимальной достоверностью во всех диапазонах, а также позволяют реализовать в лаборатории инновационный принцип калибровки:

  • Передовая технология датчиков Memosens
  • Цифровые технологии датчиков и измерительных приборов с широкой масштабируемостью для любых условий, от лаборатории до крупного производства

Преимущества

Оптимизируйте свои проекты биофармацевтических производственных процессов вместе с нашими специалистами, такими как Клаус Кёлер. Они представят вам полный ассортимент измерительных приборов и применят весь свой отраслевой опыт, чтобы найти оптимальное решение для ваших задач.

Ключевые факты

80 %

снижение разнородности типов измерительных приборов

Ключевые факты

на 2 месяца

быстрее выход на рынок

Ключевые факты

0

замен измерительных приборов – изначально правильная спецификация

"Я очень рад работать в фармацевтическом секторе Endress+Hauser и привнести реальную ценность в ваши проекты."

Клаус Кёлер, Глобальный отраслевой менеджер, Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
Для вас

Наше предложение

Мы предлагаем полный спектр масштабируемых систем, благодаря которым ваше фармацевтическое производство будет давать отличный результат. Наши измерительные приборы осуществляют точный мониторинг важнейших параметров процесса, обеспечивая соответствие нормам и высокую производительность.

  • Измерение уровня в биореакторе и уровня пены, контроль процесса
  • Разделение протеинов в хроматографических блоках
  • Аналитическое измерение в лабораторных и промышленных условиях
  • Полевые измерительные приборы – простая калибровка
  • Конструкция всех измерительных приборов соответствует стандарту ASME BPE

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи