Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Управление проектами в химической отрасли с минимальным риском

Выберите Endress+Hauser своим основным поставщиком КИП, чтобы снизить риски и оптимизировать капитальные затраты

Сведите к минимуму проектные риски на всех стадиях, выбрав Endress+Hauser в качестве основного поставщика КИП

Управление проектами в химической отрасли — сложная задача, требующая эффективного взаимодействия между всеми участвующими в них сторонами. Ошибки в планировании и технических решениях могут стать причиной дорогостоящих задержек и повышенных рисков. Проектные группы могут быть рассредоточены по всему миру. Выбор основного поставщика КИП с глобальным присутствием позволяет уверенно обеспечить соблюдение сроков и бюджета проекта благодаря упрощению задач участвующих сторон, предметным консультациям и высокому экспертному уровню управления проектом на месте его реализации.

Ключевые факты

up to 30%

reduced associated project costs

when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.

Сокращение времени выхода на рынок ©Endress+Hauser
Озарения

Сокращение времени выхода на рынок

При разработке и реализации программ в химической отрасли соблюдение требований по срокам и затратам является ключевой задачей. Проектные группы, имеющие различные функции и часто удаленные друг от друга географически, должны взаимодействовать достаточно тесно для того, чтобы иметь достаточную информацию для решений по приобретению и партнерству, а также по выбору правильного пути для успешной реализации.

Наши экспертные знания в этой области

Эксперты Endress+Hauser будут участвовать в работе ваших проектных групп с самого начала проекта, обеспечивая полное взаимопонимание, принятие оптимальных технических решений и надлежащее планирование, и за счет этого сократят время выхода проекта на рынок.

  • Оперативное предоставление CAD-чертежей для анализа моделей и построения схем трубопроводов на более ранних этапах
  • Ускоренный запуск производства при более сжатых сроках проекта
  • Правильные технические решения с самого начала и отсутствие дорогостоящих изменений на поздних этапах
Упрощение задач благодаря постоянной индивидуальной поддержке ©Fotolia
Озарения

Упрощение задач благодаря постоянной индивидуальной поддержке

Координирование множества поставщиков, в особенности рассредоточенных географически, предъявляющих различные требования и имеющих разные ограничения в плане ассортимента, готовности и уровня сервиса, может приносить излишние риски, затраты и усложнения как на этапе осуществления проекта, так и на этапе эксплуатации.

Наши экспертные знания в этой области

В качестве основного поставщика КИП Endress+Hauser участвует в проекте не только при его планировании и реализации, но и в дальнейшей долгосрочной перспективе, что дает вам возможность избежать сложностей, характерных при работе с множеством поставщиков.

  • Экономьте время благодаря постоянному доступу к документации из любого места, в том числе с мобильных устройств
  • Сокращайте затраты за счет упрощения процессов закупки, хранения и ТОиР

Преимущества

Ваш успех — основная задача Endress+Hauser. Не имеет значения, насколько масштабен ваш проект в перерабатывающей промышленности или сколько партнеров задействовано в его выполнении — благодаря своему огромному практическому опыту и глубокому пониманию сферы управления проектами эксперты Endress+Hauser обеспечат поддержку ваших глобальных проектов в перерабатывающей промышленности. Endress+Hauser предоставляет необходимую поддержку для сокращения рисков по проекту на всех стадиях, от предпроектной проработки до выполнения, а также в ходе эксплуатации.

Ключевые факты

4 недели

сокращение сроков реализации вашего проекта по сравнению с традиционным способом благодаря применению электронной системы обмена данными, содержащей 800 доступных позиций оборудования.

Ключевые факты

80%

сокращение сроков разработки проектной документации по сравнению с традиционным способом, в том числе благодаря применению чертежей CAD в сочетании с нашим инструментом проектирования, включающем в себя 800 различных позиций оборудования.

Ключевые факты

25 000 долл.США

экономии на запасных частях, если Endress+Hauser становится вашим главным поставщиком приборов, при условии, что на приборы в проекте выделено 700 000 долл. США

"Мой более чем 20-летний опыт научил меня, что основным фактором успеха является наличие надежных глобальных партнеров-поставщиков. Мы хотим стать таким партнером для Вас".

Джон Хэвмен, Стратегические проекты, Endress+Hauser Group Services AG
Для вас

Наше предложение

Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser оказывает поддержку заказчикам в реализации химических и нефтехимических проектов в формате партнерства с полной интеграцией. Мы принимаем участие в детальном планировании на всех этапах проекта от предварительного проектирования до ввода в эксплуатацию и далее, помогаем прояснять любые возможные вопросы по проекту, избегать дорогостоящих изменений "в последний момент" и не допускать несовместимости, присущей проектам с множеством разных поставщиков.

  • Все приборы и связанные с ними услуги от одного поставщика
  • Единый надежный партнер, гарантирующий последовательную прозрачную реализацию проекта
  • Профессиональная поддержка помогает сократить количество правок и изменений в проекте, а значит - точное следование графику
  • Эффективные процессы, методы и инструменты, обеспечивающие практичное и стабильное сокращение рисков
  • Стандартизация применяемого оборудования сокращает риски отказов, снижает стоимость реализации и минимизирует затраты на ТОиР

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи