Биоэтанол: стабилизация процессов ферментации и дистилляции для достижения максимального выхода
Эффективное управление процессом производства биоэтанола позволяет повысить выход продукции за счет минимизации колебаний показателей в ходе производства.
Углекислый газ в двух словах
- Выход биоэтанола и энергоэффективность в значительной степени зависят от того, насколько хорошо контролируются динамика ферментации и ход дистилляции при использовании различных видов сырья.
- Колебания ферментативной активности дрожжей, скорости переработки сахара или режима работы колонны могут быстро привести к снижению выхода этанола, увеличению потребности в паре и нестабильному качеству продукции.
- Постоянный мониторинг биологической активности и эффективности разделения позволяет производителям стабилизировать производственные процессы, сократить время обработки партий и повысить эффективность производства.
Обзор рынка производства биоэтанола и проблемы технологического процесса
Производство биоэтанола переходит на использование целлюлозного сырья
Биоэтанол традиционно получают путем ферментации сахаров, извлеченных из сельскохозяйственных культур первого поколения, таких как кукуруза, сахарный тростник, пшеница и сорго. По мере ужесточения глобальной политики по сокращению выбросов углерода этанол играет всё более важную роль в качестве низкоуглеродной альтернативы бензину, получаемому из ископаемого топлива.
Биоэтанол второго поколения, полученный из непищевой биомассы
Промышленность все чаще отказывается от сырья первого поколения в пользу сырья второго поколения, также известного как целлюлозное сырье, с целью сокращения выбросов на протяжении всего жизненного цикла и уменьшения конкуренции с производством продовольствия. Непищевое сырье, включая сельскохозяйственные отходы, побочные продукты лесозаготовок и специальные энергетические культуры, содержит ферментируемые сахара, заключенные в лигноцеллюлозные структуры, которые сначала необходимо разложить.
Эти материалы требуют дополнительных этапов предварительной обработки и ферментативного гидролиза для выделения ферментируемых сахаров из лигноцеллюлозы. Этот переход способствует дальнейшему сокращению выбросов, но при этом повышает разнообразие исходного сырья и усложняет биологические процессы.
Спрос на биоэтанол выходит за пределы традиционных рынков топлива
Помимо автомобильного транспорта, спрос на этанол растет во многих сферах применения, в том числе:
- авиапромышленность, ему способствует развитие направлений по производству экологически безопасного авиационного топлива (SAF);
- химическое производство, в котором этанол используется в качестве возобновляемого сырья;
- использование топлива в промышленности в целях содействия декарбонизации энергоемких процессов.
Переход на гибридные автомобили в ряде регионов и дальнейшее развитие технологий производства альтернативных видов топлива (SAF) еще больше подкрепляют необходимость стабильного и высокопроизводительного производства. По мере расширения ассортимента исходного сырья становится крайне важным обеспечить строгий контроль над процессами ферментации и дистилляции. Это необходимо для обеспечения эффективного преобразования, высокой чистоты продукта и бесперебойного хода последующих технологических операций.
Соответствие мировым стандартам производства биоэтанола
По мере роста темпов реализации инициатив по сокращению выбросов углерода во всем мире биоэтанол играет все более важную роль, заменяя бензин, полученный из ископаемого топлива, и сокращая выбросы на протяжении всего жизненного цикла. Эти механизмы по-прежнему подталкивают к увеличению квот на использование смешанного топлива и поощряют внедрение технологий производства с более низким уровнем выбросов углерода.
В Индии, которая является одним из самых быстрорастущих рынков этанола в мире, правительство внедряет по всей стране топливо E20 — программу, запущенную в 2023 году и которая продолжает расширяться по всей стране. Это устойчивое расширение еще больше увеличивает спрос на устойчивый этанол высокого качества.
В Европейском союзеДиректива о возобновляемых источниках энергии (RED II/III) обязывает государства-члены увеличить долю возобновляемых источников энергии в транспортном секторе до 29% к 2030 году или сократить уровень выбросов парниковых газов на 14,5% . Хотя в них и не устанавливается обязательная фиксированная доля этанола в топливной смеси, эти целевые показатели стимулируют внедрение во всем регионе как этанола первого поколения, так и целлюлозного этанола.
Рост спроса создает все большее давление на производителей этанола, требуя от них поддержания высокой производительности ферментации, контроля биологической изменчивости и оптимизации энергопотребления при дистилляции. Процесс ферментации является особенно чувствительным, поэтому даже незначительные отклонения могут нарушить всю цепочку. Точные измерения технологических параметров и тщательный контроль процесса ферментации играют важную роль в сохранении эффективности производства и удовлетворении растущих потребностей мирового рынка биоэтанола.
Ферментация и дистилляция при производстве биоэтанола
Производство промышленного биоэтанола обычно проходит в три этапа:
- подготовка сырья: сырье для производства биоэтанола может поступать из различных источников. Сырье с высоким содержанием сахара, такое как сок сахарного тростника, сорго или меласса, можно ферментировать напрямую. Материалы на основе крахмала, такие как кукуруза или пшеница, преобразуются в сахара с помощью комбинации высокотемпературной термической и ферментной обработки. На данном этапе переработки процесс преобразования крахмала в сахар тщательно контролируется, чтобы оптимизировать потребление энергии и помочь операторам извлечь максимальное количество сахара;
- ферментация: в подготовленном сусле контролируется уровень pH и содержание питательных веществ, после чего в него добавляются дрожжи. Процесс ферментации протекает в больших емкостях-миксерах, где отслеживаются температура, уровень pH и выделение углекислого газа для поддержания жизнеспособности дрожжей и эффективности ферментации. Незначительные отклонения могут снизить эффективность конверсии или привести к образованию побочных продуктов, что скажется на последующих этапах разделения;
- Дистилляция и дегидратация: «брага» с высоким содержанием этанола поступает в дистилляционную установку, где в специальной бражной колонне этанол отделяется от воды и твердых частиц посредством контролируемого нагрева. Контроль процесса дистилляции, включая измерение температуры и концентрации этанола, позволяет определить эффективность колонны. В результате окончательной дегидратации этанол достигает чистоты, необходимой для использования в качестве топлива
Эти этапы напрямую влияют на выход биоэтанола и потребление энергии, поэтому для обеспечения эффективной работы необходимо наличие надёжных КИП.
Выявление ранних отклонений в показателях ферментации и дистилляции
Даже когда процессы ферментации и дистилляции протекают в пределах номинальных значений, часто появляются первые признаки снижения выхода и нестабильности. Эти симптомы, как правило, свидетельствуют о проблемах в контроле технологического процесса производства этанола и обычно проявляются до срабатывания аварийных сигналов.
К ключевым признакам несоответствия тех. процесса требованиям относятся:
- партии ферментации с концентрацией этанола ниже ожидаемой;
- различия в показателях потребления сахара между партиями;
- чрезмерное образование пены или непредвиденные особенности выделения CO₂;
- усиленное образование побочных продуктов, таких как уксусная кислота или глицерин;
- повышенная потребность в энергоресурсах при дистилляции для достижения требуемой степени очистки;
- этанол, не соответствующий техническим требованиям, из-за нестабильности в дистилляционной колонне, например из-за колебаний коэффициента обратного потока, давления или температуры.
Эти проблемы являются лишь поверхностными проявлениями более глубоких дисбалансов в процессах ферментации или дистилляции. Незначительные изменения биологической активности или характеристик колонны могут быстро накапливаться, увеличивая их влияние на энергопотребление и чистоту этанола. Выявление факторов, лежащих в основе этих изменений, — это первый шаг к стабилизации производства.
Технологические факторы, влияющие на эффективность ферментации и дистилляции
В то время как показатели, приведенные в предыдущем разделе, отражают только то, что видят операторы, основные факторы зачастую лежат глубже — на биологическом и термическом этапах производства. Ферментация зависит от постоянных микробиологических условий, тогда как дистилляция — от стабильного тепло- и массообмена. Если какой-либо из этапов не соответствует требованиям, даже незначительные отклонения могут привести к снижению выхода этанола, увеличению энергопотребления и колебаниям качества продукции. Понимание этих основных факторов имеет решающее значение для улучшения общего контроля процессов производства этанола и гарантирования его стабильной работы.
Факторы, связанные с ферментацией:
- изменения значения pH, которые влияют на метаболизм дрожжей, замедляя преобразование сахара и снижая выход этанола;
- колебания температуры в чанах для ферментации, которые вызывают стресс у дрожжей, замедляют кинетику реакции и увеличивают потребность в паре на последующих этапах дистилляции;
- неоптимизированное сырье (сахар или питательные вещества), вызывающее различия в образовании спирта от партии к партии и нестабильную кинетику ферментации;
- неэффективный контроль за уровнем CO₂, который влияет на активность микроорганизмов и маскирует раннее загрязнение или проблемы с жизнеспособностью дрожжей;
- отсутствие достоверных данных об измерении концентрации сахара, питательных веществ и этанола, что ограничивает возможности мониторинга в режиме реального времени и не позволяет эффективно регулировать ключевые технологические параметры.
Факторы, связанные с дистилляцией:
- нестабильность работы дистилляционной колонны, включая скачки давления или температуры и неэффективный контроль обратного потока, что приводит к снижению эффективности дистилляции и чистоты этанола;
- снижение эффективности сепарации, что приводит к увеличению энергопотребления, увеличению количества циклов внутренней рециркуляции и нестабильной конечной концентрации этанола.
Такие особенности технологического процесса часто свидетельствуют о том, что условия ферментации или дистилляции отклоняются от нормы, ведь эти два этапа тесно взаимосвязаны, и даже незначительные отклонения могут повлиять на общую эффективность. Мониторинг ключевых технологических параметров позволяет своевременно выявлять отклонения и способствует поддержанию работы обоих этапов в пределах оптимальных значений.
Основные точки измерения для надежного управления процессом производства биоэтанола
Надежные измерительные решения позволяют превратить сложный процесс ферментации и дистилляции в технологическую цепочку, которую легко контролировать и регулировать.
Небольшой набор основных показателей позволяет на раннем этапе оценить микробиологическую активность, степень переработки сахара, энергопотребление и эффективность сепарации. Благодаря такому уровню понимания процесс производства биоэтанола стало проще контролировать и оптимизировать.
Контроль ферментации
- Измерение pH в процессе ферментации обеспечивает стабильный метаболизм дрожжей и оптимальное преобразование сахара в этанол
- Контроль температуры ферментации обеспечивает сохранность активности дрожжей и стабилизирует кинетику реакции
- Измерение расхода сахара и питательных веществ обеспечивает постоянную доступность субстрата во всех партиях
- Мониторинг выделения CO₂ позволяет в режиме реального времени отслеживать активность ферментации и состояние дрожжей
Контроль за дистилляцией
- Мониторинг температуры дистилляционной колонны позволяет оценить стабильность тарелок и эффективность сепарации
- Измерение давления в колонне помогает поддерживать баланс между паром и жидкостью
- Мониторинг обратного потока и расхода пара позволяет контролировать эффективность сепарации и энергопотребление
- Измерение концентрации этанола позволяет проверить чистоту продукта и определить потери при сепарации
Очистка и оптимизация энергопотребления
- Контроль температуры в ребойлерах и конденсаторах помогает поддерживать тепловой баланс дистилляционной установки; его нарушение приводит к увеличению расхода пара и нагрузки на систему внутренней рециркуляции
- Измерение расхода пара, охлаждающей воды и конденсата позволяет выявить энергетические дисбалансы в дистилляционной системе и помогает операторам контролировать общую потребность в энергетических ресурсах во время процесса дистилляции
- Контроль за чистотой этанола с помощью измерения плотности или проводимости позволяет выявлять посторонние примеси, попадание воды или нестабильность процесса дегидратации, которые могут привести к нестабильной конечной концентрации этанола
Как надежное контрольно-измерительное оборудование способствует повышению эффективности бизнес-процессов при непрерывном контроле производства биодизельного топлива
Решения для измерения обеспечивают базу данных, необходимую операторам для уверенного управления процессами ферментации и дистилляции. Когда технологические показатели точны, операторы могут своевременно вносить корректировки, что позволяет поддерживать в норме показатели переработки сахара, микробиологическую активность, стабильность колонны и чистоту этанола. Благодаря возможности отслеживать ключевые показатели в режиме реального времени управление процессом производства этанола становится более прогнозируемым, что позволяет снизить колебания как на биологическом, так и на термическом этапах.
Точные технологические измерения способствуют:
- повышению титра этанола за счет стабильной кинетики ферментации и стабильной продуктивности микроорганизмов;
- снижению энергопотребления за счет стабильной работы дистилляционной установки и повышения эффективности теплообмена;
- уменьшению количества партий, не соответствующих техническим требованиям, тем самым сокращая объем доработок и стабилизацию концентрации этанола на протяжении всех производственных циклов;
- повышению стабильности процессов в ферментерах, что позволяет свести к минимуму колебания показателей использования сахара и выделения CO₂ от партии к партии;
- снижению рисков возникновения угрозы производственной безопасности, связанных с перепадами давления, накоплением CO₂ и утилизацией паров этанола;
- более продолжительному времени безотказной работы, меньшему количеству ложных срабатываний сигналов тревоги и снижению колебаний основных показателей, таких как значение pH, концентрация питательных веществ и этанола, температура и плотность;
- более эффективному использованию активов, что позволяет обеспечить более предсказуемое планирование графика работ, пропускной способности и ресурсов.
Оптимизация производства биоэтанола — это непрерывный процесс совершенствования. Будь то строительство нового завода по переработке целлюлозы или модернизация существующего предприятия с целью сокращения углеродного следа, эффективная стратегия измерения — наиболее ценный актив. При этом обеспечивается высококачественное и энергоэффективное производство этанола при минимальных колебаниях качества и операционных рисках.
Основные вопросы управления процессом производства биоэтанола
В данном разделе рассматриваются часто задаваемые вопросы, касающиеся стабильности процесса ферментации, выхода этанола и энергетических показателей при производстве биоэтанола. Основное внимание уделяется типичным производственным проблемам, таким как изменчивость сырья, неэффективность ферментации и стабильность дистилляции.