Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измерение эффективности потребления энергоресурсов при нагреве и охлаждении

Оптимизация коммунальных объектов обогрева и охлаждения и повышение эффективности их работы

Water heating and cooling key utility
Котел, питательная вода ©Endress+Hauser

Эффективность работы котла и контроль питающей воды

Введение

Оптимизация процессов и операций

Системы обогрева и охлаждения — критические объекты инфраструктуры в нашей жизни. Чтобы сокращать затраты и экономить энергию, важно измерять эффективность работы этих систем, как и любых других коммунальных объектов. Сложное устройство новых зданий, строгие законы и нормативы, постоянно меняющиеся требования к отоплению и охлаждению ставят перед персоналом коммунальных предприятий все более трудные задачи. С помощью интеллектуальных решений для управления энергией специалисты могут оптимизировать производственные процессы и обеспечить высокую эффективность всех операций.

Системы обогрева и централизованное теплоснабжение

В промышленности специфичные процессы и технологии обогрева применяются повсеместно. Поэтому для оценки производительности и увеличения выхода здесь требуется индивидуальный подход и определенный набор измеряемых величин.

Потери энергии, как правило, особенно высоки в котельных установках и печах. Причинами становятся неполное сгорание, некорректная эксплуатация и неадекватное техническое обслуживание. Измерение эффективности — лучший способ предотвратить потери и сократить энергопотребление на 55%.

Мониторинг расхода топлива, сжигания воздуха, температуры отработавшего газа и скорости передачи тепловой энергии позволит вам выполнять следующие задачи:

  • Выявление и количественное определение потерь энергии, например, при работе печи без нагрузки или с неполной нагрузкой
  • Оценка и оптимизация эффективности котла и потребления ресурсов
  • Минимизация затрат на обслуживание и простой
  • Количественное определение мер по оптимизации, например, прогрева воздуха в камере сгорания

Вы можете выполнить целый ряд шагов для сокращения затрат в работе систем обогрева.

Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования для водяного обогрева

Водяное отопление/охлаждение ©Endress+Hauser

Системы охлаждения и централизованное холодоснабжение

Процессы охлаждения скрывают в себе даже больше возможностей для экономии, чем обогрев. Во многих отраслях на генерацию энергии для охлаждения приходится 10% потребления электроэнергии, поэтому даже небольшое сокращение энергопотребления приведет к значительной экономии средств.

Для определения идеального эксплуатационного режима проводится индивидуальный анализ подачи и потребления. Это означает, что для точного мониторинга энергопотребления простых электросчетчиков (Вт) недостаточно.

Расширение процессов водяного охлаждения

В промышленных процессах охлаждение выполняется разными способами. Процесс водяного охлаждения является общей точкой, в которой сходятся самые разные показатели эффективности. Для обеспечения эффективности системы охлаждения недостаточно просто подобрать эффективные компоненты. Важно также учитывать конфигурационные и эксплуатационные особенности системы. Часто системы охлаждения разрабатываются на основе специфичных потребностей заказчика.

Для дополнительного расширения процесса водяного охлаждения и всей системы охлаждения можно реализовать следующие меры по линии техобслуживания:

  • Управление показателями расхода и давления
  • Минимизация утечек
  • Предотвращение нароста отложений в охлаждающих башнях и трубах
  • Анализ химического состава воды для обеспечения соответствия установленным параметрам качества

Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования для водяного охлаждения

Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы скачать e-book
Контактная информация

Обсудите ваши производственные задачи с нашим экспертом

Наши местные эксперты Endress+Hauser готовы оказать вам поддержку.

Продолжайте узнавать об энергосбережении