Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
промышленная система сжатого воздуха ©Endress+Hauser

Промышленная система подачи сжатого воздуха

Найдите точки экономии в системе сжатого воздуха

В любой отрасли до 10% потребляемой электроэнергии идет на генерацию сжатого воздуха. 95% этой энергии теряется в процессе в виде отходящего тепла. Кроме того, из-за утечек в распределительной сети также теряется часть сгенерированного сжатого воздуха. Тем не менее, компании по-прежнему недооценивают, игнорируют или принимают как неизбежность финансовые убытки вследствие неэффективного использования компрессорных установок.

Однако такие потери можно сократить, внедрив решения для управления энергией. Это позволит вам точно идентифицировать слабые места и точки потенциальной экономии в системах сжатого воздуха. Вы сможете осуществлять постоянный мониторинг энергопотребления компрессорных установок с учетом специфичных норм.

Эффективность работы систем сжатого воздуха

Чтобы обеспечить максимальную эффективность систем сжатого воздуха, используйте все возможности для экономии энергии (например, минимизируйте утечки и отслеживайте состояние фильтров для сброса давления). В идеале сжатый воздух должен быть сухим, поскольку влажность может в конечном итоге привести к поломке компрессорной установки. Для снижения потерь энергии используйте приборы Endress+Hauser, например, термический массовый расходомер t-mass I 500, чтобы измерять показатели потока и обеспечивать безопасность компрессоров на воздушных линиях при постоянном мониторинге давления.

Как повысить эффективность работы систем сжатого воздуха:

  • Минимизация утечек и контроль состояния фильтров
  • Забор воздуха для компрессоров при наименьшей температуре
  • Использование отходящего от компрессоров тепла
  • Снижение рабочего давления в системе
  • Перевод компрессоров в режим холостого хода во время простоев
  • Непрерывный мониторинг эффективности компрессорной установки, передача информации об интервалах техобслуживания
Карта процесса сжатого воздуха ©Endress+Hauser

Карта процесса сжатого воздуха

Мониторинг систем сжатого воздуха с помощью интеллектуальных приборов

IПомимо электроэнергии, теряется и часть сжатого воздуха. До 30% сгенерированного сжатого воздуха бесследно исчезает из-за утечек в распределительной сети. Однако грамотная реализация соответствующих мер по обслуживанию систем позволит снизить этот показатель до 10–20%. Соответственно уменьшится и расход энергии. В крупных системах это позволит вам экономить сотни тысяч долларов ежегодно.

Решения Endress+Hauser для управления энергией помогают точно определять слабые места и точки потенциальной экономии в системах сжатого воздуха. При этом осуществляется мониторинг потребления энергии компрессорными установками с учетом норм для каждого компрессора.

Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования

Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования

Пожалуйста, заполните форму, чтобы скачать e-book

Обсудите ваши трудности на производстве с нашим экспертом

Эксперты Endress+Hauser в вашем регионе готовы помочь в решении ваших задач

Узнайте больше о том, как приборы Endress+Hauser помогают экономить энергию