FieldCare — универсальная программа Endress+Hauser, предназначенная для настройки полевых приборов и имеющая широкий набор функций, от установки параметров приборов до готовых решений по мониторингу состояния.
Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на предприятии
Легкая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание на основе состояния и управление жизненным циклом приборов
Выбор набора функций под конкретные потребности на основе лицензии, с возможностью расширения в любое время
Преимущества
Поставляется с полной библиотекой сертифицированных диспетчеров типов устройств (DTM) для управления всеми полевыми приборами Endress+Hauser, имеет в составе CommDTM для протоколов HART,PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link и собственных протоколов Endress+Hauser
Поддерживает любые межсетевые устройства, приводы сторонних производителей, удаленные системы ввода-вывода и датчики, соответствующие стандарту FDT
Обеспечивает полную функциональность всех устройств Endress+Hauser и сторонних производителей с DTM и предоставляет общее управление профилем промышленных шин сторонних производителей, поставляемых без DTM
Интегрирует все зарегистрированные полевые приборы с поддержкой протоколов HART, FOUNDATION Fieldbus и IO-Link без DTM с помощью технологии iDTM
Сканирует, определяет, присваивает DTM и добавляет устройства в сеть автоматически
Обеспечивает соединение с инструментом управления жизненным циклом приборов Endress+Hauser (LCM)
Программное обеспечение, обновление и библиотеки драйверов для устройств доступны для скачивания на портале ПО. Портал ПО также дает вам возможность активировать ваши программные программные продукты и управлять лицензиями на ПО.
Мониторинг оборудования Конфигурирование и установка параметров Документация и отчеты Мониторинг и визуализация процесса Управление обслуживанием
Область применения
• Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на объекте • Простая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание в зависимости от состояния и управление жизненным циклом прибора • Возможность адаптации под различные потребности в зависимости от лицензии, расширение функций в любое время
Операционные системы
Windows 7 Professional SP1 (x32+x64) Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64) Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64) Windows Server 2008 R2 SP2 Windows 8.1 Windows 8.1 Professional Windows 8.1 Enterprise Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise
Тип процессора
Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 ГГц
Основная память
4 Гб оперативной памяти (рекомендуется)
Емкость жесткого диска
10,0 Гб для полной установки, плюс 4,5 Гб в папке для временных файлов в процессе установки в системном разделе для частичной установки:: 2 Гб FieldCare и системные компоненты 6,5 Гб DTM-библиотека Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP, Modbus) • 800 Мб протоколы DTM-библиотеки Endress+Hauser • 400 Мб iDTM-библиотека Endress+Hauser
Разрешение монитора, дисплей
1280 x 768, 64000 цветов
Цифровая связь
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
Зарегистрированные товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 и логотип Microsoft – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation. Все другие наименования и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die
Feldgeräte-Konfiguration – mit
vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu
maßgeschneiderten
Lösungen für die Zustandsüberwachung.
Универсальный инструмент для настройки полевых приборов с интерфейсами HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNe t/IP, PROFINET и PROFINET по Ethernet-APL
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Сопроводительная документация (SD)
Версия на английском языке - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Инновации (IN)
Версия на немецком языке - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .