ВыходWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
ВыходИнтерфейс связи: WirelessHART Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM) Дальность связи при стандартных условиях: Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м
ДисплейВстроенная индикация с помощью 3 светодиодов
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
ВыходEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Возможность конфигурирования для связи HART IP и MODBUS TCP Последовательный интерфейс RS-485 - Возможность конфигурирования для связи по протоколу HART версии 7.0 или MODBUS RTU Интерфейс EtherNet/IP
ДисплейВстроено, 5 светодиодных индикаторов
Решения WirelessHART
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
WirelessHART — необычайно гибкий способ интеграции точек измерения в системы мониторинга. Эту технологию можно использовать в постоянно расширяющихся системах, например, в продвигающихся скважинах или в оборудовании с подвижными и вращающимися деталями. Поскольку системы являются самоорганизующимися, на настройку, интеграцию и ввод в эксплуатацию требуется минимум времени. Адаптер Endress+Hauser позволяет быстро внедрять технологию связи WirelessHART в существующие приборы на 4...20 мА.
Принцип работы
В систему WirelessHART входит шлюз, который подключается к системе мониторинга, и до 250 полевых приборов WirelessHART. Адаптер Endress+Hauser позволяет подключать к беспроводной сети любой прибор с технологией HART или прибор с выходным сигналом 4...20 мА, как это делают модули вывода данных приборов. Приборы через равные промежутки времени передают значения измеряемых величин в шлюз, который собирает их и предоставляет подключенному приложению. Для конфигурирования сети можно использовать ПО для настройки приборов FieldCare.
Преимущества
Быстрая и гибкая установка
Подходит для подвижного и вращающегося заводского оборудования
Подходит для сменных и мобильных установок
Устраняет препятствия и интегрирует труднодоступные точки измерения
Обновление прежней технологии
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .