HART Communication Protocol
HART is a communication protocol used in process automation that transmits a 4-20 mA analog signal and digital communication over the same pair of wires.
Поддержка до 4 газовых или 4 жидкостных измерительных линий на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность
Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В
Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C,
0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0... 60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год
Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
2 разрешения 0,02 °C для входа 100 Ом. Погрешность в диапазоне 0 ... 50 °C Погрешность <0,05 °C или меньше; -220... +220 °C Погрешность <0,5 °C или меньше
4 независимых входа контура HART (дополнительно к сигналам 4–20 мА)
Поддержка многоточечного режима для каждого контура преобразователя, а также поддержка резервирования работы FC
4 входа для одиночных или сдвоенных импульсных сигналов. Регулируемый уровень срабатывания для различных напряжений. Диапазон частот до 10 кГц для одиночных и сдвоенных импульсов). Соответствие стандартам ISO 6551, IP 252 и API 5.5. Реализация функций уровней A и B в полном соответствии со стандартами.
4 входа для сигналов с периодичностью 100...5000 мкс. Разрешение < 1 нс
16 цифровых входов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
4 с поддержкой режима конфигурации детекторов шара 1, 2 и 4. Разрешение 100 нс (10 МГц)
2 последовательных порта RS485 / RS232 для ультразвукового расходомера, принтера или других устройств, 115 кбит/с
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 и 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 и 1x RS485
опционально: 2x RS485 / RS232 и 2x RS485
2 интерфейса Ethernet RJ45, TCP/IP
4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы.
Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
4 импульсных выхода (с открытым коллектором), диапазон частот 0,01...500 Гц
1 импульсный выход расходомера для дистанционной проверки сумматоров потока. Разрешение 100 нс (1 МГц)
4 частотных выхода для эмуляции сигналов расходомера. Максимальная частота 10 кГц, точность 0,1%
The Flow-X flow computer provides gas and liquid volume, mass and energy conversion, event logging, parameter logging, and reports using latest technology. Identical modules are combined in different housings, offering a multi-run version Flow-X/P for 1–4 metering runs with a local touch screen, or the Flow-X/S version for cost efficient installations. Flow-X meets the requirements of even the most demanding applications and is the ideal partner for custody transfer measurements.
Custody transfer, fiscal and allocation gas and liquid measurement
On- and offshore, natural gas, LNG, flare gas, process fluids, CO2, H2
Loading and un-loading
Device properties:
Configurations for meter runs compliant to international standards incl. MID, OIML, AGA
Powerful modules for demanding applications
Each module features CPU, memory and equal in/outputs
Intuitive user interface for graphics display and web browser
True remote access via Ethernet
Station computer for up to 8 meter runs
Reduced planning and installation costs through standard configurations
Very accurate volume conversion with multiple calculation cycles per second
High reliability through independent modules with their own volume conversion and storage of measured values, counter readings and events
Easy extension of installations with modules featuring equal in/outputs and 100% software configuration
Reduced service and maintenance costs with tamper-proof remote maintenance
Cost-efficient and flexible system integration of multiple streams
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
|
Версия на русском языке - 01/2025 |
Контроллер-Вычислитель расхода газа
| EN | RU | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/01/2025 |
|
Размер файла: |
2.9 MB |
|
Имя файла: |
8030156_AE00_OI_Flow-X_ru_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
|
Версия на русском языке - 01/2025 |
Контроллер-Вычислитель расхода газа
| EN | RU | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/01/2025 |
|
Размер файла: |
2.9 MB |
|
Имя файла: |
8030156_AE00_OI_Flow-X_ru_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Контроллер-Вычислитель расхода газа
| EN | RU | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/01/2025 |
|
Размер файла: |
2.9 MB |
|
Имя файла: |
8030156_AE00_OI_Flow-X_ru_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/05/2026 |
|
Размер файла: |
3.1 MB |
|
Имя файла: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Язык: |
Японский |
|
Версия: |
27/09/2025 |
|
Размер файла: |
1.9 MB |
|
Имя файла: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Язык: |
Итальянский |
|
Версия: |
27/05/2025 |
|
Размер файла: |
6.1 MB |
|
Имя файла: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/06/2026 |
|
Размер файла: |
2.9 MB |
|
Имя файла: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Язык: |
Японский |
|
Версия: |
23/07/2026 |
|
Размер файла: |
3.1 MB |
|
Имя файла: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
02/10/2025 |
|
Размер файла: |
1.3 MB |
|
Имя файла: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
02/10/2025 |
|
Размер файла: |
1.3 MB |
|
Имя файла: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
23/12/2024 |
|
Размер файла: |
1.1 MB |
|
Имя файла: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
23/12/2024 |
|
Размер файла: |
1.1 MB |
|
Имя файла: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |