Анализ раствора как часть процесса обработки поверхности детали
Компания Hug Oberflächentechnik AG полагается на прибор Teqwave T
Компания Hug Oberflächentechnik AG использует прибор Teqwave T как новое универсальное средство мониторинга растворов в ваннах пассивации и обезжиривания. Ультразвуковой плотномер/концентратомер Teqwave использует звуковые волны для создания акустического «отпечатка» высококонцентрированных растворов. Эта технология позволяет с очень высокой точностью измерять концентрацию и плотность растворов во время обработки деталей.
Результат
Для обеспечения стопроцентного качества прибор Teqwave измеряет плотность в режиме реального времени, поэтому концентрация растворов в ванных может регулироваться в любой момент на основе данных прибора.
Теперь все сотрудники на предприятии Hug Oberflächentechnik AG могут легко и эффективно использовать прибор Teqwave. Результат: гарантированно унифицированные измерения вне зависимости от исполнителя.
Автоматическая регистрация данных практически к нулю сводит вероятность появления ошибок, связанных с ручным вводом измеренных значений.
Основные задачи
Ранее концентрация растворов в ванных измерялась каждый день с помощью ареометрического плотномера, также известного как поплавковый плотномер. Процедура предполагала регистрацию полученных значений концентрации в журналах, что имело критически важное значение для достижения стабильности производственного процесса. Прежняя технология измерения и регистрации данных отнимала много времени и могла осуществляться только одним специалистом. Как ручное измерение, так и внесение данных в журналы не обходились без ошибок.
Наше решение
Компания Hug Oberflächentechnik AG по достоинству оценила прибор Teqwave T и его интеллектуальное мобильное решение по измерению концентрации. Достаточно одного прибора для мониторинга значений концентрации, полученных в нескольких точках измерения. В результате достигается максимально высокое качество продукции с минимальными затратами. Мобильный преобразователь прибора Teqwave T может работать до 8 часов без подзарядки. Благодаря индивидуальному подходу к разработке приложения и предварительно настраиваемым точкам измерения прибор может быть адаптирован под любые производственные требования.