Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измерение уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров

Непрерывное измерение уровня жидкостей и твердых продуктов с помощью бесконтактных радарных уровнемеров

Micropilot бесконтактный радарный уровнемер
23 Продукты
Фильтр X icon

Измерение уровня с бесконтактными радарными уровнемерами

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Об измерении уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров

Измерение уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров Micropilot, установленных сверху и направленных вниз, идеально подходящих для любых отраслей. Бесконтактный радарный уровнемер, отличающийся простотой ввода в эксплуатацию и бесперебойной работой, экономит время и деньги. Подходит для применения в различных областях:от простых резервуаров хранения и агрессивных сред до высокоточного коммерческого учета. Ознакомьтесь с широким модельным рядом бесконтактных радарных уровнемеров Micropilot и нажмите кнопку ниже.

Измерение уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров — безопасное решение даже в экстремальных условиях процесса (давление, температура, парообразование). Micropilot также можно использовать в процессах с гигиеническими требованиями. Micropilot имеет специальные исполнения для нефтегазовой, химической и пищевой отрасли, а также для водоподготовки и водоотведения. Доступны различные типы антенны для любых применений.

Измерения с помощью бесконтактного радарного уровнемера

Micropilot испускает микроволновые импульсы, которые отражаются от поверхности продукта вследствие изменения значения ДП (относительная диэлектрическая проницаемость). Время пролета отраженного от поверхности продукта сигнала прямо пропорционально пройденному расстоянию. Если известны размеры резервуара, то с помощью этой переменной можно вычислять уровень продукта.

Преимущества

  • Бесконтактное измерение, не требующее технического обслуживания
  • Отсутствие влияния свойств среды: плотности и проводимости, а также шума при наполнении и пыли
  • Свободно перестраиваемый рабочий диапазон
  • Для высоких температур до +450°C/+842°F