О технологических фотометрах
Технологические фотометры для измерения абсорбции УФ, ближнего ИК и видимого спектров обеспечивают точное измерение концентрации, цвета и мутности в соответствии с применимыми стандартами. Благодаря гигиеническому дизайну они идеально подходят для процессов хроматографии, ферментации, фильтрации, разделения фаз и кристаллизации. Устойчивость к высоким температурам и давлениям гарантирует безопасность при мониторинге конденсата или отслеживании утечек в теплообменниках. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом фотометров, нажмите кнопку ниже.
Выбор подходящего фотометра
Наши технологические фотометры подходят для различных областей применений в биохимической, пищевой, химической и нефтегазовой отраслях. Выбор датчика зависит от области применения. Выбирайте длину волны оптического датчика в зависимости от потребностей. Например, для измерения роста клеток используется абсорбция ближнего ИК спектра, а для цветовых измерений используются две волны разных длин. Выбирайте датчики мутности, работающие по методу рассеянного света, для контроля фильтрации и для процессов во взрывоопасных областях.
Измерение абсорбции
Измерение абсорбции основано на взаимодействии проникающего света с продуктом по закону Ламберта – Бера. Источник испускает свет, проходящий сквозь продукт, и на стороне датчика измеряется переданное излучение. После прохождения фильтра для определения длины волны, фотодиод определяет интенсивность света, преобразуя ее в фотоэлектрический ток.
                           
Полученная интенсивность света пропорциональна концентрации измеряемых веществ. В преобразователе выполняется итоговое преобразование в единицы абсорбции или оптической плотности.
Абсорбция = измерение ослабления интенсивности света, прошедшего через продукт
Измерение мутности методом рассеянного света
При измерении мутности продукта используется направленный луч света. Частицы, взвешенные в продукте, преломляют луч света, вызывая его рассеяние. Рассеянный свет измеряется в приемнике, и таким образом определяется мутность. Измерение прямого рассеяния при 11° – подходящий метод для измерения низких значений мутности. Мелкие частицы вызывают невысокую, а крупные частицы – высокую степень рассеяния. Мгновенно отслеживаются поломки фильтра, благодаря чему метод отлично подходит для контроля фильтрации.
Преимущества
- Поточное измерение с помощью фотометров для анализа абсорбции УФ, ближнего ИК, видимого спектров и мутности заменяет затратные по времени отборы проб и измерения в лаборатории и предотвращает загрязнение продукта.
- Наши фотометры можно совмещать с датчиками pH, электропроводности или кислорода на платформе одного преобразователя Liquiline CM44P. Они образуют идеальный комплект для мониторинга качества процессов.
- Благодаря простому оптическому принципу измерения наши спектрофотометры работают без реагентов и показывают низкую поперечную чувствительность к другим параметрам.
- Мы предлагаем соответствующие стандартам NIST сертифицированные фильтры для калибровки, которые заменяют сложные системы для калибровки жидкости и снижают необходимость в техническом обслуживании.
- Компактные измерительные ячейки фотометров обеспечивают быстрое измерение и оптимальный выход продукта.