Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.
Suitable for all turbidity measuring points
Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.
Low-maintenance operation
The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.
Ruggedized flow assembly
The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.
Sensor verification and calibration without Formazin
With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.
Диапазон измеренияFor formazin: 0 to 4000 FNU Display range up to 9999 FNU For sludge: 0 to 300 g/L The achievable measuring range depends very much on the media
Рабочая температураРабочая температура: -5...50°C Температура окружающей среды: -20...60°C
Диапазон измеренияDepending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
Рабочая температура5 ... 50°C
Рабочее давление0,5 ... 10 бар абс.
Метод измеренияUV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm
Датчики и преобразователи мутности
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
В различных областях применения (например, при производстве питьевой воды) важно измерять мутность, чтобы обеспечить высокое качество воды и контроль процесса. На водоочистных сооружениях необходимо контролировать состав стоков и концентрацию осадка, проводить мониторинг на водозаборниках при водоопреснении или отслеживать потери продукта в молочной промышленности. Нажмите кнопку ниже и узнайте о преимуществах датчиков общего содержания твердых частиц или взвешенных твердых частиц, а также преобразователей и датчиков мутности в вашей области применения.
Выбор подходящего датчика мутности
Датчики мутности Endress+Hauser используются в водоочистке и водоподготовке в пищевой, химической, энергетической и других промышленностях. Выбор датчика зависит от применения: для сред с низкими значениями мутности (например, питьевой воды) используются нефелометрические датчики. Для измерения высоких значений мутности, например, в сточных водах, выбирайте датчики взвешенных твердых частиц. Для процессов с сильными колебаниями значений мутности - абсорбционные датчики, которые позволяют получить однозначные результаты измерений, например, для достоверного определения утечки продукта.
В данном видео Вы узнаете, как работают различные принципы измерения мутности и содержания взвешенных частиц.
В данном видео Вы узнаете, как работают различные принципы измерения мутности и содержания взвешенных частиц.
Измерение общего содержания твердых частиц и взвешенных твердых частиц
В датчиках общего содержания твердых частиц или взвешенных твердых частиц используется метод обратного светового рассеяния. Они оснащены светодиодной лампой с двумя приемниками, расположенными под углом 90 и 135 градусов. Твердые частицы в среде вызывают рассеивание падающего луча, испускаемого лампой. Мутность или наличие твердых частиц в среде рассчитывается как сумма рассеянного света, уловленного фотоэлементами. Преобразователь отображает итоговое значение общих или взвешенных твердых частиц в требуемых единицах измерения: г/л или % общих твердых веществ.
Измерение степени мутности с помощью нефелометрических датчиков
Датчики на основе нефелометрического принципа измерения мутности по стандарту ISO 7027/EN 27027. Они оснащены светодиодной лампой с приемником света под углом 90 градусов. Лампа испускает в среду луч, который рассеивается при столкновении с твердой частицей в определенной области. Приемник преобразует полученную интенсивность света в электрический сигнал. Далее этот сигнал переводится в окончательное значение мутности и выводится преобразователем в требуемых единицах измерения.
Измерение степени мутности с помощью абсорбционных датчиков
Абсорбционные датчики мутности измеряют поглощение света частицами в среде. Они оснащены светодиодной лампой с приемником, установленным напротив лампы. Между ними частицы анализируемой среды ослабляют испускаемый свет, который сначала преобразуется приемником в электрический сигнал, а затем в окончательное значение мутности. Наши усовершенствованные датчики оборудованы второй парой лампы с фотоэлементом, которая использует другую длину пути, что повышает надежность измерений.
Endress+Hauser предлагает полный ассортимент приборов для измерения мутности: датчики мутности, общего содержания твердых частиц и содержания взвешенных твердых частиц, а также подходящие к ним преобразователи и аксессуары.
Варианты присоединений к процессу обеспечивают полную гибкость. Их можно закрепить непосредственно на трубе или поточной арматуре для быстрого измерения в потоке без потери продукта. Либо установите датчики с держателем в любом открытом канале, резервуаре или бассейне.
Преобразователи для определения мутности обрабатывают измерительный сигнал от каждого датчика мутности и выводят значение в указанных вами единицах измерения: формазиновая нефелометрическая единица, формазиновая единица мутности, нефелометрическая единица мутности и др.
Выполняйте поверку и калибровку датчиков мутности с использованием калибровочных колпачков: выполнение отличается простотой и не требует применения стандартных калибровочных растворов, например, формазина.
Широкий выбор арматуры для любых областей применения: арматура для стационарной установки, погружная, проточная и выдвижная арматуры.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .