Диапазон измеренияORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Рабочая температураApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Рабочее давлениеApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Надежные датчики и преобразователи ОВП предоставляют данные для дезинфекции питьевой воды или воды в плавательных бассейнах, контроля аэрации на очистных сооружениях, очистки дымовых газов. Мы предлагаем широкий ряд решений для стандартных и гигиенических процессов, а также для использования во взрывоопасных зонах. Чтобы ознакомиться с модельным рядом датчиков ОВП, преобразователей, арматуры и калибровочных растворов, нажмите кнопку.
Выбор подходящих ОВП электродов
Наши датчики и преобразователи ОВП используются во многих отраслях. Например: химическая промышленность, водоочистка и водоподготовка, энергетика, фармацевтическая промышленность и целлюлозно-бумажное производство. Выбор датчика зависит от области применения. Датчики ОВП с золотыми электродами подходят для процессов окисления, например, окисления цианидов или измерения количества озона. Платиновые электроды используются в процессах восстановления, например, восстановления хроматов или дозирования хлора. Выбирайте мембрану и эталонную систему ОВП электрода в зависимости от потребностей.
Окислительно-восстановительный потенциал служит мерой активности электронов в водных средах. Электрод из драгоценного металла (серебра, золота или платины) выполняет роль измерительного элемента, притягивающего активные электроны. Потенциал, измеренный на электроде, зависит от количества активных электронов в среде. В датчиках ОВП содержатся эталонные электроды из Ag/AgCl с постоянным потенциалом.
Значение ОВП рассчитывается из разницы потенциалов между эталонной системой и измерительной системой с помощью уравнения Нернста. Оно выражается в мВ.
Так как все пары ОВП в процессе создают окислительно-восстановительный потенциал, значение ОВП – суммарный параметр, который не отражает наличие или концентрацию отдельных веществ в среде. Значение ОВП зависит от температуры, которую всегда необходимо указывать при сравнении измерений.
Наши датчики и преобразователи ОВП отвечают всем требованиям: от базовых функций до многопараметрических измерений. Мы предлагаем комбинированные датчики pH/ОВП, измеряющие значения pH и ОВП для более полного контроля процесса. Они также могут использоваться для измерения rH.
Мы предлагаем высококачественные буферные растворы и эталоны для калибровки и подстройки датчиков ОВП.
Различные типы электродов со всеми видами мембран и эталонных систем, от грязеотталкивающих тефлоновых (PTFE) и высокочувствительных керамических мембран до открытых диафрагм, не подверженных загрязнениям.
Мы предлагаем измерительную арматуру для любых областей применения: для стационарной установки, погружную, проточную и выдвижную арматуру.
Автоматизированные системы для калибровки, регулировки и очистки гарантируют оптимальную производительность датчиков и преобразователей ОВП в химической промышленности.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .