Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 150°C
-
Рабочее давление
макс. 10 бар
Область применения
Погружная арматура Dipfit CLA140 предназначена для применения в жестких условиях в контакте с агрессивными средами. Благодаря фланцевому соединению и используемому подходу к герметизации арматура Dipfit надежно присоединяется к процессу и является устойчивой даже при высокой температуре и давлении. Она оснащена удобным байонетным разъемом, упрощающим монтаж и обслуживание датчика.
Dipfit CLA140 - погружная арматура для датчиков проводимости в:
Химической промышленности
Целлюлозно-бумажной промышленности
Dipfit CLA140 разработана для:
Индуктивных датчиков проводимости CLS50/CLS50D
Преимущества
Удобный байонетный разъем упрощает монтаж и обслуживание датчика
Конструкция, устойчивая к воздействию агрессивных сред, высокой температуры и давления
Уменьшение конденсации воды за счет воздухопроницаемого фильтра Goretex®
Гибкое присоединение к процессу посредством различных фланцев (DIN, ANSI, JIS)
Доступная глубина погружения от 500 до 2500 мм
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Dipfit CLA140 Техническое описание
Версия на русском языке - 08/2018
Погружная арматура с фланцевым соединением для технологических процессов с высоким уровнем требований
EN RU 31/08/201801/11/1998Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
533.2 KB
Имя файла:
TI00196CRU_1318.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Dipfit CLA140 Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 08/2018
Погружная арматура для датчиков проводимости с индуктивным принципом измерения
EN RU 31/08/201801/11/1998Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
991.1 KB
Имя файла:
BA00196CRU_1318.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Dipfit CLA140 Техническое описание
Погружная арматура с фланцевым соединением для технологических процессов
с высоким уровнем требованийEN RU 31/08/201801/11/1998Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
533.2 KB
Имя файла:
TI00196CRU_1318.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Dipfit CLA140 Инструкция по эксплуатации
Погружная арматура для датчиков проводимости с индуктивным принципом
измеренияEN RU 31/08/201801/11/1998Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
991.1 KB
Имя файла:
BA00196CRU_1318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Spare parts kits for Dipfit CLA140 conductivity assemblies
Seals
EN RU 10/06/2025Язык:
Английский
Версия:
10/06/2025
Размер файла:
465.1 KB
Имя файла:
EA01619CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN RU 28/03/2019Язык:
Английский
Версия:
28/03/2019
Размер файла:
277 KB
Имя файла:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-