Smart Ethernet devices like valve islands, remote IOs, recorders, liquid analyzers or flow measurement devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link: This makes offline parametrization, data transparency and plug-and-produce device exchange available for all devices. Discover the latest IO-Link portfolio extension from 2024 dedicated to the Food & Beverage Industry!
Plug-and-produce device exchange Time-saving parameterization using the engineering system, no need for additional software. Comprehensive access to device, diagnostics and process information. Fast data upload/download for maintenance and service.
Simple operation Time-saving Endress+Hauser operating concept. Optimal usability through guided parameterization. User-specific menu structures and device access.
All Endress+Hauser IO-Link products are tested and certified according to IO-Link Version 1.1. The technology is proven in practice with a rapidly growing installed base worldwide.
Further technology related information is provided on the IO-Link website.
Discover more benefits for engineers, operators and maintenance personnel on an additional IO-Link technology page from Endress+Hauser.
Погрешностькласс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751
Время откликав зависимости от конфигурации QuickSens: t90 = 1,5 с StrongSens: t90 = 9,5 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Диапазон рабочих температурPT100: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) QuickSens: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Диапазон рабочих температурPT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Максимальная длина по запросудо 400 мм (15,75'')
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .