Удлинительная шейка с быстроразъёмным соединением для простого и безопасного доступа к измерительной вставке
Быстрый и удобный демонтаж, простая установка обратно после калибровки. Запатентованная быстросъемная удлинительная шейка для осуществления быстрого демонтажа при калибровке. Предотвращение отказов и экономия времени - простое и быстрое извлечение термометра. Защита от проникновения влаги вплоть до IP69K. Нет риска механического повреждения или ошибки в подключении при периодической калибровке.
iTHERM TM401 и TM411 гигиенические модульные системы измерения температуры
iTHERM TrustSens датчик температуры с присоединением к процессу QuickNeck на биотехнологическом производстве.
iTHERM TM401 и TM411 гигиенические модульные системы измерения температуры
iTHERM TrustSens датчик температуры с присоединением к процессу QuickNeck на биотехнологическом производстве.
Преимущества
Ускоряет на 80% процедуру периодической калибровки, без дополнительного оборудования
Исключает ошибочное подключение проводов при калибровке
Повышает эффективность и сокращает время простоя при техническом обслуживании
Доступно для гигиенических применений, обеспечивает защиту от проникновения влаги вплоть до IP69K
В целях обнаружения дрейфа чувствительного элемента, термометры проходят периодическую калибровку, требующую больших затрат. Периодическая калибровка не исключает риск ошибок при подключении проводов. Разборная удлинительная шейка iTHERM QuickNeck позволяет извлекать термометр из термогильзы для калибровки без прерывания процесса. Термометр может быть легко извлечен из термогильзы одним вращательным движением, после чего откалиброван по месту эксплуатации.
ПогрешностьКласс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время откликасверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с в зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)в зависимости от конфигурации, до 100 бар
Диапазон рабочих температурPT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration up to 500 bar
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Максимальная длина по запросуup to 1.500,0 mm (59,06'')
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration up to 500 bar
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Погрешностькласс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751
Время откликав зависимости от конфигурации QuickSens: t90 = 1,5 с StrongSens: t90 = 9,5 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Диапазон рабочих температурPT100: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) QuickSens: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F)
Погрешностькласс B согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751
Время откликав зависимости от конфигурации QuickSens: t90 = 1,5 с StrongSens: t90 = 9,5 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Диапазон рабочих температурPT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) QuickSens: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 TF: -50 °C ... 200 °C
Максимальная длина по запросу48"
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .