Оборудование для самых требовательных областей применения
Ряд задач по анализу и управлению процессами, например при сложных условиях окружающей среды или процесса, при высоких целевых показателях производительности или жестких регулирующих нормах, требует применения специализированных измерительных приборов. Перечислить все сценарии, в которых наши приборы класса Xpert будут оптимальным решением, практически невозможно.
Преимущества
Специализированное оборудование
Предназначено для сложнейших областей применения
Мы обладаем глубокими отраслевыми знаниями и благодаря этому имеем полное представление о тех правилах и нормах, которые вам необходимо соблюдать. Кроме того, мы постоянно повышаем свою отраслевую квалификацию и разрабатываем специализированные решения, позволяющие получить максимальную точность и производительность. Наконец, мы предоставляем профессиональные консультации и поддержку в выборе измерительных приборов, их вводе в эксплуатацию и техобслуживании, а также другие услуги, такие как поверка и калибровка, обеспечивая долговременную надежность оборудования и его соответствие нормам.
Множество технологий для идеального результата
Мы в Endress+Hauser не разделяем подход "один прибор подойдет для всего". Мы отлично понимаем, что измерительный процесс определяется производственным процессом, а не наоборот. Именно поэтому мы предлагаем различные технологии для схожих задач по измерению. Обратитесь к нашим отраслевым экспертам, которые обязательно помогут вам выбрать варианты решений, наиболее точно соответствующих вашим задачам, особенно в случае высокой сложности процесса.
Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Диапазон измеренияИнтенсивность рассеянного света: 0 ... 7,5 мг/м3 / 0 ... 3 000 мг/м3 Произвольный выбор диапазонов измерения; девять предварительно настроенных диапазонов измерения (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1 000/3 000 мг/м3)
СоответствиеTÜV-испытание опытного образца Проверено на пригодность в соответствии с DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014). Сертифицировано для использования в качестве измерителя концентрации пыли и устройства контроля утечек для управления фильтрами после пылеуловителей на установках, требующих сертификации (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV и Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)).
Измеряемые величиныМассовый расход, объемный расход с. у. (стандартные условия), объемный расход р. у. (реальные условия), молекулярная масса, объем и масса газа, скорость газа, скорость звука
Количество областей примененияПоддержка до 4 газовых или 2 жидкостных потоков на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Входы6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0–60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых входов для сигналов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
Выходы4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным преобразователем. Предназначен для областей применения, где необходима оптимальная очистка и соблюдение гигиенических требований.
Компактный преобразователь, измерение предельного уровня и непрерывное измерение уровня, границы раздела фаз, плотности
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .