Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
ПогрешностьКласс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время откликасверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с в зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)в зависимости от конфигурации, до 100 бар
Диапазон рабочих температурPT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
ПогрешностьКласс AA по IEC 60751 Класс A по IEC 60751 Класс B по IEC 60751 Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230 Класс 1 или 2 по IEC 60584-2
Время откликаt90 от < 1,5 сек – QuickSens в зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)в зависимости от конфигурации
Диапазон рабочих температурPT100 TF StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) PT100 TF: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) Термоэлемент: Тип K: до 1100 °C (2012 °F) Тип J: до 800 °C (1472 °F) Тип N: до 1100 °C (2012 °F)
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаt90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration up to 500 bar
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Максимальная длина по запросуup to 1.500,0 mm (59,06'')
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration up to 500 bar
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Endress+Hauser предлагает широкую линейку термометров сопротивления, термопар, термогильз и нормирующих преобразователей для всех отраслей промышленности (нефтегазовая, химическая, пищевая, фармацевтическая, металлургическая, энергетическая, и пр.)
Преимущества
Безопасность и максимальная эксплуатационная готовность производства благодаря высокотехнологичным передовым термометрам и отслеживаемой, сертифицированной заводской калибровке
Сокращение затрат и повышение эффективности измерения температуры благодаря быстрым, надежным и высокоточным сенсорам iTHERM
Минимальные эксплуатационные издержки благодаря интеграция без дополнительных устройств связи, простой эксплуатации и длительному сроку службы
Соответствие отраслевым требованиям благодаря международным сертификатам (ATEX, ГОСТ Р, 3А, FDA, GL, и пр.)
Квалифицированное сопровождение и поддержка на протяжении всего жизненного цикла прибора
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .