Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 1 бар (15 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -40 C ... 1300 C Тип J: -40 C ... 750 C Тип N: -40 C ... 1150 C Тип S: 0 C ... 1600 C Тип R: 0 C ... 1600 C Тип B: 600 C ... 1600 C
Максимальная длина по запросудо 4000,00 мм (157,48'')
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 1 бар (15 psi)
Диапазон рабочих температурТип S: 0 C ... 1600 C Тип R: 0 C ... 1600 C Тип B: 600 C ... 1700 C
Максимальная длина по запросудо 2.500,00 мм (98,43'')
Жаростойки датчики температуры
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
При обработке стали, в стеклоплавильных печах, в процессах с отработавшими газами и в производстве кирпича и керамических изделий температуры могут достигать 1700 °C. Для таких областей применения необходимы специализированные датчики температуры в керамических защитных гильзах и термопары, изготовленные из особых металлов, например, платины и родия. Защитная гильза предохраняет датчик от механических и химических повреждений, а также температурных ударов под воздействием процесса, тем самым продлевая срок службы датчика.
Описание ассортимента
Ассортимент модульных жаростойких датчиков температуры включает в себя:
Модульная конструкция для легкой настройки в соответствии с потребностями применения
Дополнительный встроенный или удаленный датчик температуры
Датчики термопар (TC) типа J, K, N или типа B, S, R
Защитные трубки из специальных сплавов или широкого спектра керамических материалов Резьбовые, компрессионные и фланцевые технологические соединения
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменения электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для защитных гильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред
Экономия на обслуживании точки измерения, повышение качества продукции и безопасности предприятия
Долговременная стабильность благодаря защите чувствительного элемента непористыми материалами
Удобный подбор исполнения прибора благодаря модульной конструкции и широкому опциональному набору
Сокращение ремонтно-эксплуатационных затрат благодаря заменяемым запасным частям
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .