Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTEMP TMT82 temperature transmitter with HART® communication

iTEMP TMT82 temperature transmitter

HART® temperature transmitter as head, field or DIN rail device with two universal sensor inputs suitable for use in hazardous areas and SIL 2

TMT82
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    2 x ТС, ТП

  • Выходные сигналы

    1 аналоговый 4...20 мА / HART

  • Напряжение питания

    11...42 В пост. тока

  • Протокол

    Протокол HART

  • Монтаж

    Клеммная головка формы B или корпус для установки на DIN-рейку

  • Погрешность

    (Pt100) <= 0,1K (цифровая форма) + 0,03% (установленный диапазон)

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex ic IIC T6
    ATEX II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
    ATEX II3G Ex nA IIC T6
    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
    CSA IS, NI I / 1+2/A-D
    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    FM IS,NI I / 1+2/A-D
    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    EAC Ex d IIC T6 Gb
    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
    IECEx Ex tb IIIC Db
    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
    NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6
    NEPSI Ex d IIC T6 Gb
    NEPSI Ex nAL II T4/T5/T6