Вход1 аналоговый (I) / импульсный (для расхода) 1 ТС (для температуры) 1 аналоговый (I) (для плотности) Электропитание 24 В пост. тока (+/-16%) по токовой цепи
Выход1 аналоговый/импульсный (активный) 2 с открытым коллектором
ДисплейМатричный ЖК-дисплей разрешением 160 x 80 с белой подсветкой Изменение цвета при аварийных событиях Активная площадь дисплея 70 x 34 мм
РасчетыРасчет объема
Тепловычислители и диспетчеры приложений
Процессы нагревания и охлаждения являются энергозатратными. Затраты компаний на электроэнергию постоянно растут и зависят от конкретной отрасли, при этом они могут достигать 40% от общих производственных затрат; таким образом, оптимизация энергопотребления является очень актуальной темой. Основной такой оптимизации является регистрация расхода энергии, для которой применяются теплосчетчики и диспетчеры приложений. Они рассчитывают энергоемкость жидкостей и пара на основе расхода, температуры и/или давления.
Модельный ряд тепловычислителей
Как измерить энергоэффективность процесса
Наш менеджер приложений предоставляет::
Менеджер приложений: Memograph M с энергетическим пакетом рассчитывает потоки массы и энергии в системах водоснабжения и парообразования.
Принцип измерения
Безопасные системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.
Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.
Используя различные виды интерфейсов, их можно встраивать в самые современные структуры соединения для регистрации измеряемых данных и автоматизации процессов. Благодаря наличию графических дисплеев теплосчетчики и диспетчеры приложений можно применять в последовательностях оконечных процессов и быстрого реагирования на объекте.
Математические и логические комбинации позволяют выполнять сложные расчеты, а также автоматический анализ измеренного сигнала.
Преимущества
Для контроля энергопотребления во всех отраслях промышленности
Высокий уровень защиты данных
Расчет энергии, количества теплоты, количества нетто, перепада температуры и количества теплоты в областях применения с наличием газа, жидкости, пара и воды
Одновременный расчет до шести значений на каждом приборе
Функция архивации сообщений об ошибках и изменении параметров с датой и временем
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .